尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
EMV 1 級安全支付測試

依據 EMV™、NFC 和 ISO 標準進行全面的安全支付測試
行動近場通信(NFC)支付系統的發展,對安全性和互通性帶來了巨大的挑戰。FIME 為全球知名的安全支付測試公司,提供基於 Keysight T3111S NFC 相符性測試系統的全套安全支付測試解決方案。
- EMV 2.3.1a 和 2.5 1 級射頻/類比和數位協定測試
- NFC 論壇類比、數位協定、LLCP、SNEP、ISO RF 14443 v2011
- 易於使用的測試自動化軟體和基於標準的測試套件
- 適合研發和除錯應用的互動式射頻類比和數位虛擬前面板應用軟體
- 對 EMV v2.3.1a 和 v2.5 1 級測試進行全面 EMVCo 認證
- 支援是德科技和 FIME 自動定位機器人
- 由 FIME 和是德科技專家提供全球支援和諮詢服務
- 如欲獲得更多資訊,是德科技合作夥伴 FIME 將與您聯絡,共同討論您的需求