Highlights

SystemVue 2011.03 Service Pack 1 為是德於 2011 年 7 月發佈的新軟體版本,可為電子系統級 (ESL) 設計和認證提供原始設計環境。新版的 SystemVue 軟體有助於產業開發可用於航太/國防和商用無線應用的下一代實體層 (PHY) 通訊系統。

Description

SystemVue 2011

SystemVue 2011.03 SP1 (2011 年 7 月) 提供的重要增強功能

  • Gold Code 模型增強功能可提高 GPS 導航能力
  • 透過 ADC 和 DAC 模型,現在可直接指定諧波失真位準
  • 現在可透過 C++ 程式碼產生 FlexOFDM 的基頻部分 (映射與解映射區塊)
  • W1717:現在可透過 HDL 程式碼產生定點 FFT 區塊
  • W1714:串列/解串器晶片模型現在支援串音
  • 可用來維護諸多產品並修復缺陷

SystemVue 2011.03 (2011 年 4 月) 提供的重要增強功能

  • EDA 產業最早支援新興通訊格式的軟體,包含 LTE-Advanced、802.11ac、ISDB-T,並支援 HSUPA、WCDMA、CDMA2000、CDMA、和802.11a (WLAN)
  • 免費的客製化 OFDM 專用軟體,可用來發展新興通訊格式和軍事通訊格式
  • 全新的雷達程式庫,支援超寬頻和數位陣列雷達

如需有關上述個別程式庫的詳細資訊,請參考 SystemVue 基頻探索和驗證程式庫

  • 可用於是德各種高頻任意波形產生器,例如 Keysight 81180 (和即將上市的 M8190A)
  • 可連接至是德 GoldenGate RFIC 模擬器和全新的快速電路波封建模軟體
  • 大幅改進 SystemVue 的 RF 系統架構工具 Spectrasys,以及新的架構層級 ADC 模型的效能,提供卓越的類比建模功能
  • 提供功能更多的數位濾波器,可支援定點和複雜的波封資料型態,並提供快速的硬體實例化功能
  • 提供全新的 Model Configuration 設計流程功能,可輕鬆進行單點控制,以加速基於模型的設計流程

影片更新訊息

安裝新版的 SystemVue 時,您可同時下載多部更新後的教學影片。請撥冗觀看這些 YouTube 影片,以便儘快利用 SystemVue 2011.03 所提供的各項新功能。

新應用說明

是德最新發佈的一系列應用說明,詳細闡述新發佈的 SystemVue 2011.03 軟體功能。以下列出部分應用說明供您參考。

如果您已準備好要使用 SystemVue,請填寫並送出下方的 Keysight EEsof EDA 軟體展示申請表。

需要其它的版本嗎? 觀看其他的 SystemVue 產品版本。