尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
PathWave ADS 2020 Update 2.2
PathWave 先進設計系統(ADS)2020 Update 2.2 針對下列領域進行了 15 項更改(錯誤/任務/本文) :
CircuitSim – DC/AC/傳輸/模型、CircuitSim – DDR、CircuitSim – SerDes、資料顯示、設計編輯、共享資料庫、設計和技術管理、設計套件和 FEM
更多詳細資訊,請參見版本說明。
| 平台 | 檔名 | 下載 | 大小 | md5sum |
|---|---|---|---|---|
| Linux 64 位元 | ads_2020_update2.2_linux_x64.zip | 下載 | 1,342,177,280 bytes(1.25 GB) | 3c5d09f686df768b8a25f99689fc2c61 |
| Windows 64 位元 | ads_2020_update2.2_win_x64.zip | 下載 | 355,467,264 bytes(339 MB) | 5a1d894dd673dd9d0215270c4487eae3 |
| 文件 | ADS2020_Update2.2.zip | 下載 | 409,600 bytes(400 KB) | N/A |
提醒:ADS 2020 Update 2.2 為微幅更新版本,可直接安裝於 ADS 2020 Update 2.0,或先前安裝的 ADS 2020 2.1 版本之上。
文件
返回 Pathwave 先進設計系統(ADS)軟體下載頁面。