Advanced Design System 2016 Update 1ADS 2019 Update 1.1 修正了下列領域中的 44 個(程式錯誤/請求)項目:
CircuitSim – DDR、CircuitSim – SerDes、資料顯示、設計編輯、設計和技術管理、DRC 和 LVS、FEM、Momentum、PIPro、SIPro 和 RFPro。

如欲了解更多資訊,請參見版本說明。

ADS 2019 Update 1.1
平台 檔名 下載 大小 md5sum
Linux 64 位元 ads_2019_update1.1_linux_x64.zip 下載 736,100,352 位元(702 MB) 271a8d50b28c1e03710dfb2b2b4a795b
Windows 64 位元 ads_2019_update1.1_win_x64.zip 下載 440,401,920 位元(420 MB) b146dae6604c2543052521554264eb75
文件 ads_2019_update1.1_docs.zip 下載 445,440 位元(435 KB) N/A

註:ADS 2019 Update 1.1 是一個微幅更新版本,必須在 ADS 2019 Update 1(基礎版本)上安裝。

文件

回到 ADS 軟體下載頁面。