尋找感興趣的產品?
相符性測試工作台
先進設計系統(ADS)相符性測試工作台可協助使用者解決模擬結果與量測結果的關聯性問題。過去,在新設計進入製造階段之前,可以透過 EDA 廠商的相符性測試工具進行模擬和測試,再將製造出來的原型透過量測儀器廠商的相符性測試工具,在工作台上進行測試。然而,這兩種方法之間存在著細微的差異,因此我們很難建立模擬結果與硬體原型測試結果的關聯性。如此一來,可能導致設計在製造前合格,但是所製造出的原型卻不合格,使得工程師不得不花費大量時間進行重複設計,進而大幅提高整體成本。相較之下,相符性測試工作台可利用 Keysight Infiniium 示波器採用相同的先進相符性測試軟體的優勢。當您在實驗室中執行測試時,它可模擬真實的硬體測試工作台,然後透過 “Waveform Bridge” 腳本技術輸出與 Infiniium 應用軟體擷取結果相同的波形。因此,工程師可對製造前的模擬設計和製造後的實際原型執行同樣的相符性測試。
- 註:以下列出的相符性測試工作台應與 ADS 2016.01 或更新版本結合使用。
- Memory Designer provides a seamless and dynamic compliance test that replaces DDR Compliance Test Benches. Please use Memory Designer if possible (ADS2019U1 or newer). For more details, refer Documentation.
| 相符性測試工作台 / 說明 | 作業系統 / 要求 | 安裝步驟 | 請閱讀支援文件 |
|---|---|---|---|
DDR3DDR3(第 3 代雙倍數據速率)相符性測試台可以協助使用者解決 ADS 中的模擬結果與量測結果關聯的問題。 | 作業系統:Windows 7(64 位元) DDR3 必要條件:
| 請遵循以下指導安裝並且開始使用 DDR3 相符性測試台。
| DDR3 相符性測試台(PDF,1.77 MB) |
DDR4DDR4(第 4 代雙倍數據速率)相符性測試台可以協助使用者解決 ADS 中的模擬結果與量測結果關聯的問題。 | 作業系統:Windows 7(64 位元) DDR4 必要條件:
| 請依照以下指示來安裝並且開始使用 DDR4 相符性測試工作台。
| DDR4 相符性測試台(PDF,3.48 MB) |
PCIe 3.0PCIe 3.0(外設部件互連擴充)相符性測試工作台可協助使用者解決 ADS 中的模擬結果與量測結果關聯的問題。
| 作業系統:Windows 7(64 位元) PCIe 3.0 必要條件:
| 請依照以下指示來安裝並開始使用 PCIe 3.0 相符性測試工作台。
| PCIe 3.0 相符性測試台(PDF,2.60 MB) |
USB 3.1USB 3.1(通用序列匯流排)相符性測試台可以協助使用者解決 ADS 中的模擬結果與量測結果關聯的問題。 | 作業系統:Windows 7(64 位元) USB 3.1 必要條件:
| 請遵循以下指示來安裝並且開始使用 USB 3.1 相符性測試工作台。
| USB 3.1 相符性測試台(PDF,1.98 MB) |
100G Ethernet(802.3-2014)100G Ethernet 相符性測試台可以協助使用者解決 ADS 中的模擬結果與量測結果關聯的問題。 | 作業系統:Windows 7(64 位元) 100G Ethernet(802.3-2014)必要條件:
| 請遵循以下指示來安裝並且開始使用 100G Ethernet(802.3-2014)相符性測試工作台。
| 100G Ethernet (802.3-2014)相符性測試台(PDF,2.28 MB) |
HDMI 2.0HDMI 2.0(高清晰度多媒體介面)相符性測試台可以協助使用者解決 ADS 中的模擬結果與量測結果關聯的問題。 | 作業系統:Windows 7(64 位元) HDMI 2.0 必要條件:
| 請遵循以下指導安裝並開始使用 HDMI 2.0 相符性測試工作台。
| HDMI 2.0 相符性測試台(PDF,893.22 KB) |
返回先進設計系統 - ADS 軟體下載頁面。