尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
ADS 2020 Datalink
先進設計系統(ADS)先進設計系統(ADS)2020 Datalink 是一個附加程式,它使工程師能夠使用可自訂的 Python 指令程式在資料顯示(Data Display)環境中處理模擬資料。Datalink 由一組 ADS 和 Python 功能組成,當它們搭配使用時,能夠自動傳輸資料和執行指令程式。通過標準的 Data Display 方程式物件或基於電路圖的 MeasEqn 物件,可以調用這些指令程式,並且該方程式還可以傳輸資料。Datalink 包括一個完整、獨立的 Python 3 安裝程式,可用於執行指令程式。將 Python 添加到資料顯示,能夠支援高級功能,例如儀器連通性、三維繪圖和產生等高線圖。安裝和範例工作區(例如 Datalink_Basics_wrk 和 Plot_Various_Meas_LP_Data_Using_Datalink_wrk)中還提供了多個範例應用程式和客製指令程式。使用者無需精通 Python 編碼,也能充分利用這些功能。
| 平台 | 檔名 | 下載 | 大小 |
|---|---|---|---|
| Windows 64 位元 | datalink_2020.exe | 下載 | 461,373,440 位元組(440 MB) |
註:在安裝 ADS 2020 Datalink 之前,必須先安裝 ADS 2020。不需要其他而外授權即可使用 Datalink 功能。
Linux 平台的 Datalink 選項已包含在 Linux 版的 ADS 2020 安裝中。
更多 Datalink 的相關資訊,請瀏覽 ADS 2020 版本說明。
回到 ADS 軟體下載頁面.。