Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
實際的電源供應與量測考量
深入了解選擇與使用電源供應器和電子負載的實務層面。
7 查看
訊號源
透過是德科技(Keysight)的課程、訓練營、應用說明、白皮書及技術資源,建立您的訊號產生專業知識。學習訊號產生器的基礎知識、提升射頻與微波測試的準確性、探索進階訊號產生技術,並了解類比與向量訊號產生器的應用。
採用 B2900A 系列的精密元件特性分析解決方案
這份 2 頁應用簡報介紹了使用 B2900A 精密源測量單元的精密裝置特性分析解決方案。
Keysight PZ2100 系列高通道密度精密型電源量測設備解決方案
具備高通道密度的精密型電源量測設備解決方案,在 1U 高尺寸中整合了靈活的 SMU 模組選項,可降低每通道成本並提供更大的量測覆蓋範圍,可因應從直流到動態量測等各種不同的應用
Source De[Code] 播客
Source De[Code] 是您的神奇解碼器,用於解開圍繞科技產業的術語神秘面紗。
9 查看
OpenTAP 與開放原始碼測試自動化
在本課程中,Keysight OpenTAP 專家將分享測試與量測公司如何逐漸擺脫專有內部測試自動化工具的經驗。
2 查看
Keysight 從值得信賴的來源提供超值產品
Keysight 提供多種二手測試與量測設備。透過購買 Keysight 二手產品,您可以節省高達原始定價 90% 的費用。由於我們的供應性質,庫存會定期變動。
快速桌上型評估系列:MEMS 加速計
快速桌上型評估系列:MEMS 加速計。
如何量測 BER
您的系統位元錯誤率受許多因素影響,包括:訊號雜訊比、失真和抖動。您必須確保量測到的 BER 位準達到或超越預估位準,才能確信您的真實系統 BER 在規格範圍內。
微波與毫米波訊號量測
精確的微波和毫米波頻率訊號量測在許多應用中都非常重要。本說明將協助您做出正確的選擇並採取適當的步驟,以獲得精確可靠的量測結果。
B2900A 系列選型指南
這是一份選購指南,協助客戶選擇最佳的 Keysight 精密桌上型儀器解決方案來評估其裝置。
功率轉換效率量測方法
準確量測功率轉換效率對於降低能耗至關重要,無論是傳統家用電器,還是先進的車輛電氣化和太陽能電網/光伏系統。
改善失真量測的策略
透過可靠的信號產生器,消除測試結果中的不確定性和疑慮。在第一部分,我們將討論失真效能為何是信號產生器 (SG) 的幾項重要規格之一,並可能對元件特性分析產生相當大的影響。了解不同類型的失真,以及它們對您的 RF 量測為何如此重要。
光電IC/元件評估
這份 2 頁的應用簡報說明了
進階 PNA 量測訓練營
針對相位雜訊、雜訊係數、失真分析及轉換器測試,優化 PNA-X 的進階測量功能,以提升射頻特性分析的準確性與效率。
16 查看
改善雜訊指數量測的三個提示
本簡報提供 3 個提示,可協助您在量測裝置的雜訊指數性能時,改善量測不確定度、提高良率並降低成本。
Kronos:事半功倍
此傳單供經銷商使用,以提高終端客戶的認知度。
優化頻譜分析儀量測速度
這份應用說明定義了頻譜分析儀量測速度的要素,並說明如何選擇解析頻寬和資料輸出格式以進行快速量測。附加關鍵字:E4401B E4402B E4403B E4404B E4405BE4407B E4408B E4411B ESA-1 ESA-E
雙埠量測與 S 參數
探討網路分析儀的雙埠量測和 S 參數
如何最佳化 DAQ 的量測速度
本白皮書將向您展示如何最佳化中階 DAQ 系統 Keysight DAQ970A 系統的量測速度,以滿足您大部分的設計驗證測試。您將學習如何選擇正確的硬體和組態設定,以協助您最佳化量測和交易速度。
尋找感興趣的產品?