Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
透過由 Keysight 專家 Joel Dunsmore 博士主導的訓練營,釋放您的 PNA/PNA-X 網路分析儀的全部潛力。深入了解進階量測技術,並直接比較不同儀器。透過網路研討會、示範和幕後座談,您將獲得可行的見解,以最佳化您的射頻測試工作流程 — 無論是用於雷達、通訊或高增益裝置。
學習:
此訓練營非常適合 RF 工程師,或任何對進階 PNA 量測感興趣的人。
網路研討會
第 1 課 - 噪聲係數測量比較
Joel Dunsmore 博士探討了選擇合適儀器進行雜訊指數量測的挑戰。本文比較了網路分析儀、頻譜分析儀和雜訊指數分析儀,旨在透過實驗室示範釐清其應用。
電子書
學習雜訊指數量測的基本原理
瞭解雜訊指數如何影響接收器靈敏度、訊號雜訊比 (SNR) 和低電平訊號效能。本電子書將說明雜訊源、級聯效應、Y 因數和冷源量測方法,以及提高重複性和降低量測不確定度的實用技術。
應用說明
雜訊指數量測準確度:Y 因子法
這份應用說明探討使用 Y 因子法進行雜訊指數量測的基本原理,以及如何避免雜訊指數量測錯誤。
第 2 課 - 採用 PNA-X DDS 進行失真特性示範
觀看雙音互調失真、EVM 和 ACPR 的失真特性示範。
第 3 課 - PNA-X 雜訊測試
了解如何量測近載波雜散和高階混頻產物。
使用快速掃描技術進行雜散發射量測
搜尋雜散發射可能特別困難且耗時。瞭解可用於加速和最佳化量測的技術。
第 4 課 - 功率依賴型混頻器測量
了解如何探索頻率轉換器的重要洞察,例如增益壓縮和非線性行為的起始。
第 5 課 - 現代轉換器測試優化
取得量測和最佳化頻率轉換器和混頻器的秘訣和最佳實務。
混頻器和頻率轉換器的全方位測試
這份應用說明描述 Keysight PNA-X 系列等現代向量網路分析儀如何用於對混頻器和頻率轉換器進行全面測試。
第 6 課 - 網路分析儀的相位雜訊測量
了解 PNA/PNA-X 上的新型 DDS 訊號源和相位雜訊量測應用程式如何協助您執行更快、更佳的量測。
第 7 課 - 如何透過新的 DDS 訊源升級您的 PNA-X
瞭解詳情升級您的網路分析儀,以獲得可簡化測試設定和縮短測試時間的增強功能。
第 8 課 - 讓 RF 量測速度提升 10 倍,結果更清晰 30 倍
了解 PNA 內建的新技術,如何協助您快速準確地對頻率轉換器和混頻器進行特性分析。
技術總覽
N522x/4xB PNA/PNA-X 向量網路分析儀強化功能
本技術概覽說明 PNA 和 PNA-X 的增強功能,搭配新的 DDS 訊號源和軟體應用程式。
第 9 課 - 認識 PNA 中高效能 DDS 背後的設計師們
觀看我們的研發工程師小組討論 PNA 中新 DDS 訊號源背後的創新過程。
產品手冊
PNA 與 PNA-X 系列微波網路分析儀
PNA-X 系列微波網路分析儀是德科技 (Keysight Technologies, Inc.) 40 年來在射頻 (RF) 網路分析技術領先和創新方面的結晶。PNA-X 不僅僅是向量網路分析儀,它還具備卓越且靈活的微波測試引擎,用於量測放大器、混頻器和頻率轉換器等主動元件。
傳單
升級您的 PNA/PNA-X
硬體
N5227B PNA 微波網路分析儀,900 Hz/10 MHz 至 67 GHz
具有 10 MHz 至 67 GHz 的頻率範圍、2 埠單信號源及 4 埠雙信號源、信號源與接收衰減器、T 型偏壓器、脈衝產生器和調變器、雜訊指數,以及最佳的射頻效能。
如何最大化功率放大器的效率與線性度
採用具備寬頻向量訊號分析能力的向量網路分析儀,該儀器需配備多個相干接收器。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?