Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
如何解決訊號完整性問題:基礎知識
如何解決訊號完整性問題:基礎知識將向您展示如何使用眼圖、S參數、時域反射計(TDR)和單脈衝響應等基本訊號完整性(SI)分析技術來解決訊號完整性問題。
透過 PathWave ADS 輕鬆進行傳導 EMI 模擬
在早期產品設計階段,執行電磁模擬對於防止日後的 CISPR 25 和 EN55025 傳導 EMI 測試失敗,造成產品上市延遲是非常重要的。請參閱此網路研討會,進一步瞭解詳情使用 Keysight PathWave ADS 進行傳導 EMI 模擬。
PD1500A 進階動態功率元件分析儀 / 雙脈衝測試儀
寬能隙功率半導體元件具有更高的頻率,並可在更高的電壓和溫度下運作。這些特性提高了電動車供電和充電基礎設施設計人員的設計效率,但也為工程師在特性分析和建模這些元件時帶來了挑戰。Keysight PD1500A 雙脈衝測試儀可以克服這些量測挑戰。
適用於汽車電子和電動車的 DAQ 應用
資料擷取系統 (DAQ) 是多功能工具,可協助汽車工程師檢測其產品特性、監測內部製程或控制測試製程。DAQ 也可用於電動車中現代電力電子和電池系統的動態量測。進一步了解此經濟實惠的解決方案。
加速 5G 非地面網路
5G 非地面網路 (NTN) 將擴展陸基 5G 網路,為戰場通訊和服務不足地點等應用提供覆蓋。這段 40 分鐘的影片將帶您了解產業投資與技術進步的背後,包括- 衛星連結建模、5G NTN 傳播通道的實際實作 - 簡短的示範展示 Keysight 的通道建模與模擬解決方案。
N5186A MXG 向量信號產生器功率放大器測試示範
N5186A MXG 向量信號產生器概覽,並展示直接數位合成架構、通道內 EVM 解調變性能以及通道外 ACLR 性能的優勢,搭配 N9042B UXA 信號分析儀使用。
ENA-X 網路分析儀上的功率放大器特性分析示範
觀看此示範,了解 E5081A ENA-X 網路分析儀如何特性化高達 44 GHz 的功率放大器行為。
雷達場景模擬器 (RSE):應用案例
創建安全、強大的自動駕駛 (AD) 系統非常複雜。自動駕駛汽車 (AV) 擁有數百個傳感器,需要在車內相互協作以及與其他智能車輛協作。支持自動駕駛功能的軟件演算法最終需要綜合從這些傳感器收集的所有信息,以確保車輛做出適當的響應。這些演算法需要針對涵蓋各種駕駛場景的數百萬個複雜場景進行測試。探索是德科技雷達場景模擬器的三個主要優勢 - 擴展目標模擬、最小距離和包含多個目標的寬視野
Keysight XR8 示波器焦點
Keysight XR8 示波器焦點影片介紹了一款全新的 33 GHz 即時示波器,專為下一代數位驗證而打造。它強調更快的測試、更低的雜訊、更高的解析度,以及精巧、安靜的設計,可協助工程師克服嚴苛的裕度、漫長的測試週期和實驗室限制。
如何使用數位萬用電錶精確量測電阻
瞭解如何使用開爾文量測方法或 4 線式量測設定,搭配數位萬用電錶進行準確的電阻量測。
相位陣列評估
瞭解詳情表征和校準相控陣列。
LightTools 2026 新功能
這是介紹 LightTools 2026 新功能的預告片。它將發佈在 LightTools 網頁上。此內容已獲得 Hunter Clawson 的核准。Patrick Le Houillier 語音的模特兒同意書已存檔。
3D Interconnect Designer 2026 U1 主要特色
這段影片介紹了 Keysight 3D Interconnect Designer 2026 Update 1 的新功能,包括擴展的 TSV、銅柱、混合鍵合、HBM 及 UCIe-3D 支援、改良的物理建模與視覺化功能、串擾分析、佈局匯出功能,以及透過與 MCP 伺服器整合所實現的全新 AI 輔助自動化功能。
Keysight 桌上型數位萬用電錶
Keysight 數位萬用電錶提供長期穩定性、多種連線選項和強大的軟體整合,適用於從基本實驗室測量到計量級測試的各種應用。
適用於 Keysight ADS 的 AI 自然語言助理
示範影片:介紹 Keysight Advanced Design Software (ADS) 的 AI 驅動自然語言助理。
CODE V 概述
在這段影片中,快速概覽 CODE V 在設計卓越成像光學元件方面的一些功能。
i7090 預告影片
Keysight 的 i7090 大規模平行電路板測試系統是領先業界的電路板測試系統,支援多達 20 個核心,可對多個印刷電路板組件 (PCBA) 執行平行電路板測試。憑藉高達 2560 個 ICT 測試針腳、160 個燒錄通道和 18 槽 PXIe 機箱的容量,Keysight 的 i7090 客製化測試頭設計必定能符合您的需求。立即擴展您在多個印刷電路板組件 (PCBA) 上的電路板測試系統功能!
使用 Infinium 示波器進行頻率響應(波德圖)量測
在本次網路研討會中,Keysight 將討論電源完整性相關量測的重要性,例如控制迴路響應,並將介紹使用全新 8 通道 Infiniium MXR 系列示波器進行波德圖量測。
Keysight RF 解決方案,實現精準量測
了解 Keysight RF 解決方案如何協助工程師自信地量測、驗證和最佳化 RF 效能。具備信號分析儀、向量網路分析儀、FieldFox、信號源和 RF 軟體,旨在加速從設計到驗證的創新。
6G ISAC 模擬
探索使用 Keysight PROPSIM 通道模擬器進行 ISAC(整合感測與通訊)模擬的即時示範。了解如何模擬鳥類、汽車、無人機和帆船等各種物體,以分析真實無線環境中的訊號行為和感測能力。
尋找感興趣的產品?