Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
尋找感興趣的產品?
擴展您在無線通訊測試領域的專業知識
最佳化物聯網的無線通訊效能和品質,涉及嚴格的整合、互通性以及電信業者驗收測試。以下資源可協助您了解這些測試階段中的每個要求,並協助您實現最佳結果。
線上研討會 2017-04-01
IoT/M2M 簡介與市場
2017-04-01
線上研討會 2017-07-10
使用示波器進行 NFC 自動化裝置驗證
2017-07-10
線上研討會 2017-06-27
驗證物聯網中的射頻短距離通訊
2017-06-27
應用說明 2017.12.01
物聯網設計與開發解決方案
2017.12.01
低功耗廣域網路 (LPWAN) 技術 – 優勢與測試挑戰
物聯網咖啡廳菜單:物聯網無線技術指南
窄頻物聯網 (NB-IoT):超連結物聯網的蜂巢式技術
示範 2016-12-12
NB-IoT 測試解決方案展示
2016-12-12
產品導覽 2016-03-28
為 IoT 設計提供一致的量測
2016-03-28
影片 2017-12-12
T5510S 行動通訊與 Wi-Fi 模擬驗證解決方案
2017-12-12
需要協助或有疑問嗎?