Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
影片
October 4, 2023
日期
10:00AM - 12:30 PM PT
活動日程
2 小時
期間
虛擬
地點
了解視覺化測試自動化如何透過克服選擇器漂移與脆弱定位器,來減少使用者介面測試的維護工作。瞭解基於影像的自動化、自我修復功能以及跨應用程式測試,如何打造更具韌性的自動化測試,使其在使用者介面演進的過程中仍能持續運作。
自動化工程師、品管工程師、測試架構師、Selenium 使用者、軟體測試人員,以及尋求減少 UI 測試維護並提高自動化可靠性的團隊。
10:00AM PT
90
尋找感興趣的產品?