活動介紹
本次研討會主要介紹高速數位測試中信號完整性分析的方法,以及Keysight的一款專門的信號完整性分析軟體:物理層測試系統(PLTS)。專題將首先介紹信號完整性分析的一些背景知識,以及信號完整性分析的測試需求;然後介紹PLTS軟體的主要功能,以及它們如何很好應對這些測試需求;最後用幾個測試實例演示基於PLTS的信號完整性分析。
- 信號完整性分析的背景知識
- 物理層測試系統 (PLTS) 的主要功能
- 多埠器件的校準、測量和數據分析
- 高級校準功能,包含自動夾具移除(AFR)、TRL校準件設計和驗證導向、差動串擾校準和測量導向
- PAM4 眼圖模擬和 COM 測試
- PCB 材料特性提取
- Intel Delta-L 4.0 的支援等
- 案例分析
- 用PLTS進行高速背板數據分析
- 設計驗證一套TRL校準件
- 用AFR提取並去嵌夾具以及最新的改進,包括包括阻抗迭代,精確提取模式轉換,批處理AFR