影片
現代系統設計日益需要跨領域工程,以及多個物理域的共同模擬,包括光子學、高速電子學、RF、電磁學和熱效應。雖然專門的數值求解器和設計工具可獨立處理每個領域,但將元件層級模型整合到電路和系統層級模擬中仍然是一大挑戰。模型互通性、運算複雜度和破碎的工作流程會限制設計效率,並妨礙準確預測端對端系統效能。
本網路研討會介紹了一個統一的 Keysight 工作流程,用於從基礎元件物理到完整系統運作的模型化和驗證先進技術。該工作流程結合了電磁和多物理場模擬、緊湊型模型生成、光子積體電路設計,以及電學-光學-電學 (EOE) 系統模擬。
本研討會以多通道 WDM PAM4 光鏈路為應用範例。重點在於光子元件與組件(包括調變器、共振器和濾波器)的設計與最佳化,以及如何將其基於物理機理的模擬結果轉換為可重複使用的緊湊型模型。接著,這些濾波器模型將用於實現 WDM 多工器與解多工器,並與電機 PAM4 來源、雷射、光通道、光偵測器及接收器電路整合,以評估端對端系統效能。
此網路研討會非常適合 PIC 設計人員、光子元件工程師、光學通訊架構師、緊湊型模型與 PDK 工程師、多重物理量模擬專家、研究人員以及尋求從元件物理到端對端系統模擬之統一工作流程的工程經理。