Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
本兩部分系列將探討零售技術的未來 — 零售商為何必須擁抱它、如何釋放其力量以改善客戶參與度,以及自動化軟體測試對於維持客戶滿意度為何至關重要。
網路研討會
第 1 課 - 釋放行動測試自動化的力量
零售商將找出掌握數位工具的策略,這些工具結合了實體和線上購物世界,探索軟體測試在提供卓越體驗方面所扮演的角色,並剖析科技將如何塑造零售業的未來。 探索: 為什麼零售商必須擁抱行動科技 如何釋放其力量以改善現在和未來的客戶參與度
課程 2 - 測試混合實境體驗以深化客戶參與
混合實境正在改變購物方式,並拓展零售商與客戶建立連結的可能性。把握這些機會有賴於高品質軟體。
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?