Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
在本課程中,我們將探討:調變失真、寬頻量測的要求、資料傳輸,以及如何驗證衛星通訊系統的效能。
學習:
第 1 課 - 為何會產生調變失真?
為何衛星裝置會發生調變失真 (MD)。MD 是衡量發射器輸出訊號非線性程度的指標,它會導致接收訊號產生錯誤。
第 2 課 - 頻譜關聯 – 消除非線性失真
頻譜關聯如何用於測量衛星裝置中的寬頻調變失真 (WBMD)。頻譜關聯是一種測量發射訊號頻譜與接收訊號頻譜之間相似度的技術。
硬體
N5225B PNA 微波網路分析儀,900 Hz/10 MHz 至 50 GHz
N5225B 提供信號源和接收器衰減器、T 型偏壓器、脈衝產生器和調變器、2 埠搭配一個信號源,以及 4 埠搭配兩個信號源,可提供最佳的射頻效能。
如何測試衛星通訊混頻器
使用網路分析儀對衛星元件進行特性分析
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?