Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Steve Sandler 是 PathWave ADS 認證專家。在這個 5 堂課的課程中,Steve 為電源傳輸網路 (PDN) 設計奠定了堅實的基礎,並提供避免設計陷阱的方法。
學習:
第一課 - 尋找電源供應噪聲問題
電源完整性的概念及其在電子設計中的重要性。它涵蓋了電源完整性基礎知識,例如電壓下降、接地反彈和雜訊,以及它們如何影響電子系統的效能。本課程還討論了模擬和量測電源完整性的不同方法,以及如何使用這些工具來改進電源傳輸網路的設計。
ADS 工作區:尋找電源傳輸雜訊問題
第二課 - 選擇電壓調節器模組
選擇穩壓模組(VRM)時應考慮的因素。VRM 用於調節供應給電子元件的電壓,它們有多種形狀和尺寸。特定應用所需的 VRM 將取決於多個因素,包括所需的輸出電壓、電流和效率。
ADS 工作區:選擇電壓調節器模組 (VRM)
第三課 - 電容器與電感器的量測、建模與模擬
準確的電容和電感模型在電源完整性模擬中的重要性。本文涵蓋量測電容和電感的不同方法,以及如何利用這些量測結果建立準確的模型以用於模擬。本課程也探討了可用的不同類型電容和電感模型,以及如何為特定模擬選擇正確的模型。
ADS 工作區:量測、建模與模擬電容器和電感器
第四課 - DC-DC轉換器建模與模擬
DC-DC 轉換器的建模與模擬。本文涵蓋了不同類型的 DC-DC 轉換器,例如降壓、升壓和返馳式轉換器,以及如何在電路模擬器中對其進行建模。本課程還討論了可用於分析 DC-DC 轉換器電源完整性的不同類型模擬,例如暫態模擬、交流模擬和雜訊模擬。
ADS 工作區:DC-DC 轉換器建模與模擬
第五課 - 優化去耦電容器
使用平坦目標阻抗設計方法,優化去耦電容器以達到最佳成本與效能。它涵蓋了優化去耦電容器的不同方法,例如並聯多個電容器、使用不同的電容值以及選擇正確的電容器類型。
ADS 工作區:最佳化去耦電容器
第六課 - 電源供應器非侵入式穩定裕度
了解如何使用非侵入式穩定度裕度 (NISM) 量測演算法,在頻域中量測阻抗,以判斷控制迴路穩定度,並量化平坦阻抗的最大穩定情況。
ADS 工作區:非侵入式穩定度裕度
ADS 授權請求
白皮書
高速數位設計的成功需要現代化工作流程
多功能、永遠連線的裝置和系統主導了現今高速數位 (HSD) 設計趨勢。新型智慧或 IoT (物聯網) 裝置具備日益複雜的功能和更低的功耗,並採用更小、更堅固的封裝。
應用說明
最佳化電源分配網路以實現平坦阻抗
電源完整性 (PI) 工程師使用目標阻抗來設計橫跨廣泛頻率範圍的電源傳輸。目標阻抗是透過將最大允許漣波除以最大預期電流步進負載來進行的簡單估計。
軟體
W3623B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、HSD Ckt Sim、PIPro
W3623B 是一套電源完整性測試套件,其配備高速序列通道模擬功能。 PIPro 的 EM 分析速度比通用 EM 工具更快。
如何模擬射頻電路
透過模擬元件特性來驗證設計性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?