Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
– 車載充電測試 – 電動車充電互通性測試 – 電網模擬與 V2G 驗證 – 電池測試系統應用
– 研發用車用雷達 – 製造用車用雷達 – 測試情境模擬
– 車聯網(V2X)通訊 – 導航系統 – 資訊與娛樂 – 緊急求救(eCall)
– 設計與測試諮詢 – 客製化測試 – 超過 50 種全球標準與法規的預先遵循與法規遵循測試
– 在線電路測試與功能測試 – 測試友善設計(DFT)評估 – 治具設計、系統安裝 – 製造分析
除了面對面的車用測試諮詢外,Keysight 也會在我們的 ACC 舉辦實作車用培訓與工作坊。協助您的車用設計與測試團隊在不斷演進的技術領域中保持領先。Keysight 在汽車客戶中心提供的實作課程,能協助您的工程師保持競爭優勢,以實現上市時間與獲利目標。您可以從單選課程或系統化課程中進行選擇:
- 車用技術基礎 - 應用特定 - 產品特定
28350 Cabot Drive, Suite 100 Novi, MI 48377 Tel: (248) 430–9083 地圖
上海市嘉定區安拓路 56 弄 9 號 11 單元 郵遞區號:201804 地圖
東京都八王子市 高倉町 9-1 192–8550 地圖
Herrenberger Str. 130 71034 Böblingen Tel: +49 (7031) 464–8000 地圖
需要協助尋找適合您的解決方案嗎?
尋找感興趣的產品?