什麼是總整合散射?

總積分散射的定義

總積分散射 (TIS) 描述有多少光線因表面或光學元件的漫反射和漫透射而偏離(或散射)入射光方向。當光線入射到表面時,它等於漫反射和漫透射光功率與入射光功率之比。

TIS = (漫反射輻射通量 + 漫透射輻射通量) \/ [(鏡面反射功率 + 鏡面透射功率) + (漫反射功率 + 漫透射功率)]

這表示 TIS 是一個無單位數值,其值介於 0 到 1 之間。

TIS 的目的是收集所有方向的散射光,而不包含鏡面反射光束。

收集所有方向的散射光,而不包含鏡面反射光束。

為何 TIS 對於光學設計如此重要?

TIS 對於獲取材料的精確光學特性至關重要。它是多種光學材料性能指標之一,可直接量測光線如何與材料樣本互動。

在光學設計過程中,精確的模擬結果取決於精確的光學特性定義(表面和體積特性)。單憑幾何形狀通常無法確定光線分佈。光學材料和表面特性決定了光線的能量和方向如何變化。精確了解您將使用的材料的光學特性非常重要。然後您可以將結果匯出到光學設計軟體。

擁有精確的量測結果有助於:

  • 光學設計工程師,他們需要精確的光學特性來進行光學設計軟體模擬。
  • 研發工程師,需要設計能提供特定光學特性的合適材料
  • 品管人員,負責檢查這些特性,作為製造品質保證和控制流程的一部分

除了 TIS 之外,典型的光學材料性能指標量測項目包括:

如何量測 TIS?

TIS 量測的執行難度眾所周知,主要原因在於您必須將鏡面反射和穿透的入射光與散射光分開。這些輻射模式通常會重疊,而且無法透過量測設備的幾何結構輕鬆將其分開。

以下段落概述了幾種量測 TIS 的方法:

使用積分球量測 TIS

您可以使用特殊設計的積分球來量測材料樣本或表面的 TIS。理想情況下,量測設定應量測半球內的所有散射光訊號(不含鏡面反射):樣本的散射光由朗伯反射半球積分,然後透過入射光束的總反射和穿透功率(同樣在反射半球內量測)進行歸一化。

實務上,您會將樣本放置在積分球的出射埠和入射埠上,並使用雷射光源照射它們,分別量測(鏡面反射功率 + 漫射穿透功率)和(漫射反射功率 + 鏡面穿透功率)。在打開一個允許鏡面光束離開積分球的埠後,再次執行相同的量測,以便鏡面光束不包含在漫射穿透功率和漫射反射功率的量測中。

使用積分球量測 TIS。

從 BSDF 量測 TIS

您也可以使用具有可在角度空間中掃描的偵測器的測角儀來量測 TIS,以量測樣本或表面的 BSDF。您可以直接從 BSDF 量測中計算 TIS,如下列公式所示。

直接從 BSDF 量測計算 TIS 的公式 1。

其中 θd 和 φd 分別是偵測器的散射角和方位角。

其中 θi 和 φi 分別是光源的散射角和方位角。

θd Specular max 和 θd Specular min 是 BSDF 鏡面部分的限制。

TIS 計算的準確度取決於 BSDF 的準確度。解析度越高,TIS 評估就越準確。

TIS 計算的準確度取決於 BSDF 的準確度和 BSDF 取樣。解析度越高,TIS 評估就越準確。

Keysight 提供哪些解決方案?

Keysight 提供在光線和溫度受控的實驗室中的 量測服務。我們可以使用上述積分球方法量測 TIS。

此外,Keysight 還提供高階散射 量測儀器,供您的實驗室量測 BSDF,您可以將其用於 TIS 計算。例如,Keysight 的 REFLET 180S 能夠量測 BSDF,以便從這些量測中提取/計算 TIS。準確度取決於量測的解析度。這些儀器不同的角度解析度將使您能夠以不同程度的準確度從 BSDF 量測中提取鏡面部分。

Keysight REFLET 180S

使用 Keysight 量測總積分散射

無論您是希望依賴 Keysight 的量測服務,還是需要高階散射量測工具自行執行 TIS 量測,Keysight 都能全程為您提供支援。

兩位光學服務專家在筆記型電腦上協作

需要協助或有疑問嗎?