造訪是德科技 A20 攤位,觀賞涵蓋 RF 至次太赫茲(sub-THz)、6G、衛星通訊、頻譜韌性以及 AI 驅動工程的實機展示。

Keysight 是關鍵任務的設計實現合作夥伴,協助創新者突破工程極限,並在設計、模擬和測試過程中快速解決複雜的射頻、毫米波及其他挑戰。針對太空、國防、車用、寬頻無線、物聯網、5G 以及新興的 6G 應用,Keysight 協助工程師降低風險並縮短上市時間。

加入在倫敦舉辦的 2026 年歐洲微波週 (EuMW) A20 攤位 Keysight 專家團隊,加速您的創新。

我們期待在 EuMW 2026 與您交流。

日期: 

2026 年 10 月 4 日至 9 日

地點

ExCel

英國倫敦

攤位位置

A20 攤位

論壇、特別會議、工作坊與短期課程

在 EuMW 期間參加以下活動,向 Keysight 專家學習

張羅蘭

國防論壇

張羅蘭

全球產品經理

現代頻譜管理與測向(DF)技術

10 月 7 日星期三,15:30-15:50 | 國防論壇,12 號會議室

喬瓦尼·達莫雷

6G 論壇

喬瓦尼·達莫雷

新興技術專案經理

從資料到自主網路:AI 原生 6G 發展之旅

10 月 8 日星期四,12:10-12:40 | 6G 論壇,14 號會議室

艾莉莎·丹尼連科

專題演講

艾莉莎·丹尼連科

量子解決方案專家

量子控制與量測之 RF 和微波解決方案開發

10 月 8 日星期四,17:30-18:00 EuMW/EuMC 閉幕式,8-11 號會議室

記下日期

研討會與短期課程

WS-02 EuMC:精準訊號、線性放大器:從 RF 到次太赫茲(Sub-THz)的量測技術(17 號會議室)

上午 08:30 WS02-1:

  • DUT 參考平面處的匹配校正訊號傳輸
  • 主講人:Randy Becker

上午 09:50 WS02-2:

  • 等化通道容量 — 量化調變品質的通用方法
  • 講者:Dr. Jan Verspecht

上午 11:30 WS02-3:

  • 適用於 MIMO 與 AoA 應用的相位一致多通道訊號產生
  • 講者:Sam Kusano

WS-03 EuMC:微波至太赫茲(THz)生醫感測與造影技術的進展:皮膚癌與乳癌之應用(4 號會議室)

上午 08:30 WS03-1:

  • 用於微波與毫米波生醫特性的新設備
  • 講者:Say Phommakesone

WS-06 EuMC:140GHz 以上頻段的先進功率感測(10 號會議室)

上午 10:50 WS06-3:

  • 新穎的功率量測技術:140 GHz 以上的挑戰與商業解決方案
  • 講者:Eric Breakenridge

WS-07 EuMC:超導與自旋量子位元的低溫微波設計與量測技術進展(11 號會議室)

上午 08:30 WS07-1:

  • 超導量子位元的高傳真單次讀取
  • 講者:Felice Francesco Tafuri

下午 04:40 WS07-9:

  • 超導量子位元讀取的雜訊與系統級模擬
  • 講者:Daryoush Shiri

WS-08 EuMC:AI 驅動微波設計的進展:從元件到系統級(12 號會議室)

下午 04:40 WS08-9:

  • 適用於 RF 與微波的數位分身與自主學習 AI
  • 講者:Dmitry Gnatyshak

下午 05:30 WS08-10:

  • 適用於 RF 與微波的數位分身與自主學習 AI
  • 講者:Majid Ahadi Dolatsara
記下日期

研討會與短期課程

SM-01 EuMC:現代衛星通訊波形與酬載效能:線性度、PAPR、頻譜符合性與先進信號分析(2 號會議室)

上午 8:30 SM01-1:

  • DVB-S2/S2X 及新興衛星通訊波形中的訊號品質與頻譜合規性:使用 89600 VSA 進行進階特性分析
  • 講者:Caleb Dougherty

上午 09:30 SM01-2:

  • 使用數位預失真進行功率放大器特性分析:寬頻線性度、PAPR 應力與 X-App 量測
  • 主講人:Aidin Taeb 博士

WM-01 EuMC:面向 6G 及之後技術的晶圓上微波量測技術(1 號會議室)

上午 09:50 WM01-3:

  • 新型晶圓級單次掃描 100 kHz-250 GHz 系統的首次校驗與量測結果
  • 主講人:Suren Singh

WM-03 EuMC:用於 RF 應用的光子技術與系統(第 6 會議室)

上午 09:10 WM03-2:

  • 用於測試與量測應用的光子學
  • 主講人:Radu Lupoaie

WM-06 EuMIC/EuMC:實現超低雜訊 RF 系統:技術、材料與計量學(第 15 會議室)

下午 03:30 WM06-8:

  • 實用雜訊指數量測:方法、限制與不確定度
  • 主講人:Nizar Messaoudi
記下日期

技術講座

EuMC06-2(第 6 會議室)

下午 2:30:

  • 用於可調超導量子位元通量控制的數位預失真
  • 主講人:Dharun Venkat

EuMIC19(第 8-11 會議室)

下午 5:25:

  • 量測即知:微波儀器創新
  • 主講人:Jan Verspecht
記下日期

技術講座

EuMC18-4 (14 號會議室)

上午 9:30

  • 用於 VNA 校驗的超定廣義特徵值公式
  • 主講人:Ziad Hatab、Bart Schrijver、David Blackham
記下日期

技術講座

EuMC42-5 (13 號會議室)

上午 9:50:

  • 由 RIS 啟用的非視距多極化 802.15.3d 鏈結
  • 主講人:Greg Jue
預約會議

預約會議

將您的下一個重大突破化為現實。

在 EuMW 2026 與 Keysight 團隊會面,討論您的目標、探索量身打造的解決方案,並發掘以更快速度創新сіб的新方法。

請填寫此表單以要求安排會議,我們將與您聯繫以安排合適的時間。

Keysight 社群合作夥伴

造訪我們在 EuMW 2026 的解決方案合作夥伴

Keysight 合作夥伴