Keysight 透過快速解決射頻、毫米波等領域的設計、模擬和測試挑戰,讓創新者突破工程界限。對於太空、國防、汽車、寬頻無線、物聯網路、5G 和 6G 應用,Keysight 以智慧型洞察力加速創新,降低風險並縮短上市時間。

歡迎於英國倫敦 European Microwave Week 2026 的 A20 攤位,與 Keysight 專家攜手加速您的創新。

日期
2026 年 10 月 4 – 9 日

地點
ExCel
英國倫敦

KEYSIGHT 攤位
A20

探索應用展示

我們期待在倫敦與您相見。以下是我們於 2025 年在烏得勒支展示的內容。

邁向下一波

使用 Keysight PNA-X 4 埠寬頻擴充功能,將研究範圍擴展至 250 GHz 的亞兆赫茲領域。透過突破性的空中校準和特性分析,簡化主動式相控陣列校準,頻率可達 110 GHz。擷取在不同天線負載下運作的 RF 前端數位分身。

簡化元件測試

探索 Keysight 多功能的 VNA 產品組合 — 從高效能 PNAX-Pro 到可攜式和生產系統。簡化線性與非線性裝置測試、最大限度地減少外部設備、防止設定錯誤,並根據您的需求進行擴充。

推進多通道射頻

體驗 Keysight 的多通道訊號產生功能。擴展通道密度,具備卓越的相位同調性與精確的時基,且所有相位和延遲均可調整。分析訊號傳真度,包括調變失真、EVM 和 ACP。

設計未來的 RF 電路

使用 Keysight 的 RF 電路模擬專業版,為未來設計。跨 EDA 供應商進行創新,將設計最佳化速度提升 10 倍,並透過開放式 Python API 擴展至 AI,實現無縫自動化和跨平台整合。

啟用 AI 驅動服務

了解我們屢獲殊榮的全球服務團隊,他們提供精確的維修、校準和技術支援。探索 Keysight 支援入口網站,這是一個一站式、個人化且主動的介面,旨在滿足您所有的服務和技術支援需求。透過 KeysightCare 快速取得所需服務。

實現訊號純度

觀看 Keysight 的進階相位雜訊測試實際應用。實現訊號純度、提升相位雜訊準確度、簡化源量測,並擴展至亞太赫茲頻率,為下一代 RF 和毫米波系統提供動力。

雷達與電子戰現代化

使用 Keysight 實現雷達與電子戰現代化。建立複雜的雷達與電子戰情境,即時模擬目標,並透過開放式軟體進行客製化。了解多通道信號產生器、分析儀和軟體如何將真實的電子戰環境帶入實驗室和測試場。

模擬非地面網路

探索 Keysight 的 NTN 測試解決方案。模擬具有都卜勒效應、延遲和衰落的衛星飛越。使用進階訊號產生和分析工具建立真實情境。驗證鏈路切換,包括即時協定分析,並根據 3GPP 標準進行測試。

自動化頻譜智慧

使用 Keysight 的先進頻譜管理工具,偵測並標記活動、即時地理定位,以及記錄/重播 IQ 資料。了解 FieldFox SA 如何在最高 170 GHz 的頻率下運作,這是首款用於毫米波的手持式即時頻譜分析儀 (RTSA)。

在 EuMW 展會上向 Keysight 專家學習。

我們的專家已在以下活動中發表演講

研討會

  • 使用寬頻主動負載牽引 (WALP) 量測與建模不同天線負載下的功率放大器性能

晶圓上論壇

  • 探棒位置補償多線TRL中不確定度的線性傳播

EuMC

  • 使用 N 埠 VNA 對 N+1 埠裝置進行特性分析的可靠二級程序

6G 論壇

  • 簡報與現場示範 「人工智能何時及如何遇上 6G - 創新、挑戰與未來方向」

EuRAD

  • 使用 CLEAN 建立數位分身以進行雷達目標模擬

EuMC

  • 1 分鐘海報發表會 搭配超寬頻測試訊號的次太赫茲 PA EVM 測量

    如果您無法親自出席,請 聯絡我們 以獲取更多資訊,或在您方便時要求進行產品展示。我們期待很快與您聯繫!