キーサイトは、RF、ミリ波などの設計、エミュレーション、テストの課題を迅速に解決することで、イノベーターがエンジニアリングの限界を押し広げることを可能にします。宇宙、防衛、車載、ブロードバンドワイヤレス、IoTネットワーク、5G、6Gアプリケーション向けに、キーサイトは、リスクを低減し、市場投入までの時間を短縮するインテリジェントなインサイトでイノベーションを加速させます。

英国、ロンドンで開催されるEuropean Microwave Week (EuMW) 2026のブースA20にて、キーサイトのエキスパートとご一緒にイノベーションを加速させましょう。

日付
2026年10月4日~9日

所在地
ExCel
ロンドン、英国

キーサイトブース
A20

アプリケーションデモンストレーションを見る

ロンドンでお会いできることを楽しみにしています。以下は、2025年にユトレヒトで展示したデモンストレーションです。

次の波へ手を伸ばせ

キーサイトのPNA-X 4ポート広帯域250 GHz拡張により、サブテラヘルツ研究に踏み込みます。画期的なオーバー・ザ・エア校正および110 GHzまでの特性評価により、アクティブフェーズドアレイの校正を簡素化します。様々なアンテナ負荷で動作するRFフロントエンドのデジタルツインを抽出します。

コンポーネントテストの簡素化

キーサイトの多用途なVNAポートフォリオをご覧ください。高性能なPNAX-Proからポータブルシステムおよび生産システムまで、リニアおよび非リニアデバイスのテストを簡素化し、外部機器を最小限に抑え、セットアップエラーを防ぎ、ニーズに合わせて拡張できます。

アドバンスチャネル

キーサイトのマルチチャネル信号生成を体験してください。優れた位相コヒーレンスと高精度なタイムベースを備え、調整可能な位相と遅延によりチャネル密度をスケーリングできます。変調歪み、EVM、ACPなどの信号忠実度を解析します。

明日のRF回路を設計する

キーサイトのRF回路シミュレーション Professionalで未来を設計しましょう。EDAベンダー間で革新を推進し、設計を10倍高速に最適化し、シームレスな自動化とクロスプラットフォーム統合のためのオープンなPython APIでAIへと拡張します。

AI搭載サービス有効化

精密な修理、校正、技術サポートを提供する、受賞歴のある当社のグローバルサービスチームについて学びます。お客様のあらゆるサービスおよび技術サポートのニーズを満たすように設計された、ワンストップでパーソナライズされたプロアクティブなインターフェースであるキーサイトサポートポータルをご覧ください。KeysightCareで迅速に利用できます。

信号の純度を達成する

キーサイトの高度な位相ノイズテストの実際をご覧ください。信号純度を達成し、位相ノイズ精度を高め、信号源測定を簡素化し、サブTHz周波数まで拡張することで、次世代RFおよびミリ波システムを強化します。

レーダーと電子戦を近代化する

キーサイトでレーダーとEWを最新化。複雑なレーダーおよびEWシナリオを作成し、ターゲットをリアルタイムでシミュレートし、オープンソフトウェアを介してカスタマイズします。マルチチャネル信号発生器、アナライザ、およびソフトウェアが、いかに現実的な電子戦環境をラボや試験場にもたらすかをご覧ください。

非地上系 のシミュレーション

キーサイトのNTNテストソリューションをご覧ください。ドップラー、遅延、フェージングを伴う衛星のフライオーバーをシミュレートします。高度な信号生成および解析ツールを使用して、現実的なシナリオを作成します。リアルタイムプロトコル解析を含むリンクハンドオーバーを検証し、3GPP標準に準拠したテストを行います。

スペクトラム 自動化

キーサイトの高度なスペクトラム管理ツールを使用して、アクティビティを検出しフラグを立て、リアルタイムで位置を特定し、IQデータを記録/再生します。ミリ波向け初のハンドヘルドリアルタイムスペクトラムアナライザ (RTSA) である、最大170 GHzで動作するFieldFox SAをご覧ください。

EuMWでキーサイトの専門家から学ぶ

当社のスペシャリストが以下のイベントで発表しました

ワークショップ

  • 広帯域アクティブロードプル(WALP)を用いた様々なアンテナ負荷下でのパワーアンプの性能測定とモデリング

オンウェーハフォーラム

  • プローブ位置補償型マルチラインTRLにおける不確かさの線形伝播

EuMC

  • NポートVNAを使用した、N+1ポートのデバイスを特性評価するための信頼性の高いセカンドティア手順。

6Gフォーラム

  • プレゼンテーションとライブデモ「AIが6Gと出会う時と方法 - 革新、課題、そして将来の方向性」

EuRAD

  • CLEANを使用したレーダーターゲットエミュレーション向けデジタルツインの作成

EuMC

  • 1分ポスターセッション 超広帯域テスト信号によるサブテラヘルツPA EVM測定

    ご来場いただけない場合は、詳細についてお問い合わせください。または、ご都合の良いときにデモンストレーションをご依頼ください。近日中にお客様とご連絡できることを楽しみにしております。