Keysight permite a los innovadores superar los límites de la ingeniería resolviendo rápidamente los desafíos de diseño, emulación y pruebas en RF, ondas milimétricas y más. Para aplicaciones espaciales, de defensa, automotrices, inalámbricas de banda ancha, redes IoT, 5G y 6G, Keysight acelera la innovación con conocimientos inteligentes que reducen el riesgo y aceleran el tiempo de comercialización.

Únase a los expertos de Keysight en la Semana Europea de Microondas (EuMW) 2026 en Londres, Reino Unido, en el stand A20 para acelerar su innovación.

FECHA
4 - 9 octubre 2026

UBICACIÓN
ExCel
Londres, Reino Unido

STAND KEYSIGHT
A20

Descubra las demostraciones de aplicaciones

Esperamos verle en Londres. A continuación figuran las demostraciones que hicimos en Utrecht en 2025

Alcanzar la próxima ola

Alcance la investigación en sub-THz con la extensión de banda ancha de 4 puertos PNA-X de Keysight hasta 250 GHz. Simplifique la calibración de antenas phased array activas con la calibración y caracterización inalámbrica hasta 110 GHz. Extraiga un gemelo digital del front-end de RF que funciona con distintas cargas de antena.

Simplificar las pruebas de componentes

Explore la versátil gama de VNA de Keysight, desde el PNAX-Pro de alto rendimiento hasta los sistemas portátiles y de producción. Simplifique las pruebas de dispositivos lineales y no lineales, minimice los equipos externos, evite errores de configuración y adáptese a sus necesidades.

RF multicanal avanzada

Experimente la generación de señales multicanal de Keysight. Escale la densidad de canales, con una coherencia de fase excepcional y una base de tiempo precisa, todo ello con fase y retardo ajustables. Analice la fidelidad de la señal, incluida la distorsión de modulación, EVM y ACP.

Diseñe los circuitos de RF del mañana

Diseñe para el mañana con RF Circuit Simulation Professional de Keysight. Innove con todos los proveedores de EDA, optimice los diseños 10 veces más rápido y extiéndalos a la IA con API Python abiertas para una automatización perfecta y una integración multiplataforma.

Activar los servicios basados en IA

Conozca nuestro galardonado equipo de servicios globales que ofrece reparaciones precisas, calibración y soporte técnico. Explore el Portal de Soporte de Keysight, una interfaz única, personalizada y proactiva diseñada para satisfacer todas sus necesidades de servicio y soporte técnico. Consígalo rápidamente con KeysightCare.

Lograr la pureza de la señal

Vea las pruebas avanzadas de ruido de fase de Keysight en acción. Logre la pureza de la señal, aumente la precisión del ruido de fase, simplifique la medición de la fuente y extiéndala a frecuencias por debajo de THz, alimentando los sistemas de RF de próxima generación y mmWave.

Modernización de radares y EW

Modernice el radar y EW con Keysight. Cree escenarios complejos de radar y EW, simule objetivos en tiempo real y personalícelos mediante software abierto. Vea cómo los generadores de señales multicanal, los analizadores y el software llevan entornos de guerra electrónica realistas al laboratorio y al campo de tiro.

Simulación de redes no terrestres

Explore las soluciones de prueba NTN de Keysight. Simule sobrevuelos de satélites con Doppler, retardo y desvanecimiento. Cree escenarios realistas con herramientas avanzadas de generación y análisis de señales. Valide los traspasos de enlaces, incluido el análisis de protocolos en tiempo real, y realice pruebas según los estándares 3GPP.

Automatizar la inteligencia del espectro

Detecte y marque actividad, geolocalice en tiempo real y registre/reproduzca datos IQ con las herramientas avanzadas de gestión del espectro de Keysight. Vea el FieldFox SA que funciona hasta 170 GHz, el primer analizador de espectro portátil en tiempo real (RTSA) para mmWave.

Aprenda de los expertos de Keysight en EuMW

Nuestros especialistas participaron en los siguientes actos

Taller

  • Medición y modelado del rendimiento de los amplificadores de potencia con diferentes cargas de antena mediante carga activa de banda ancha (WALP)

Foro sobre obleas

  • Propagación lineal de la incertidumbre en la posición de la sonda compensada Multiline-TRL

EuMC

  • Un procedimiento fiable de segundo nivel para caracterizar dispositivos con puertos N+1 utilizando un VNA de puerto N

Foro 6G

  • Presentación y demostración en directo "When and How AI Meets 6G - Innovations, Challenges, and Future Directions" (Cuándo y cómo la IA se une a la 6G: innovaciones, retos y orientaciones futuras)

EuRAD

  • Creación de gemelos digitales mediante CLEAN para la emulación de blancos radar

EuMC

  • Sesión de póster de 1 minuto Mediciones EVM de PA de sub-THz con señales de prueba de banda ultraancha

    Si no puede asistir en persona, contáctenos para obtener más información o para solicitar una demostración a la mayor brevedad. ¡Esperamos poder comunicarnos con usted pronto!