키사이트는 RF, 밀리미터파 등에서 설계, 에뮬레이션 및 테스트 과제를 신속하게 해결하여 혁신가들이 엔지니어링의 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지원합니다. 우주, 국방, 자동차, 광대역 무선, IoT 네트워크, 5G 및 6G 애플리케이션을 위해 키사이트는 위험을 줄이고 출시 시간을 단축하는 지능적인 통찰력으로 혁신을 가속화합니다.

영국 런던에서 열리는 European Microwave Week (EuMW) 2026 부스 A20에서 키사이트 전문가들과 함께 혁신을 가속화하세요.

날짜
2026년 10월 4일 – 9일

위치
ExCel
런던, 영국

키사이트 부스
A20

애플리케이션 데모를 살펴보십시오.

런던에서 뵙기를 기대합니다. 아래는 2025년 위트레흐트에서 선보인 데모입니다.

다음 물결을 향해 나아가다

키사이트 PNA-X 4포트 250GHz 광대역 확장을 통해 sub-THz 연구를 수행하십시오. 110GHz까지 획기적인 무선(over-the-air) 교정 및 특성화를 통해 능동 위상 배열 교정을 간소화하십시오. 다양한 안테나 부하에서 작동하는 RF 프런트엔드의 디지털 트윈을 추출하십시오.

구성 요소 테스트 간소화

고성능 PNAX-Pro부터 휴대형 및 생산 시스템에 이르기까지 키사이트의 다재다능한 VNA 포트폴리오를 살펴보십시오. 선형 및 비선형 디바이스 테스트를 간소화하고, 외부 장비를 최소화하며, 설정 오류를 방지하고, 요구 사항에 맞게 확장할 수 있습니다.

고급 다중 채널 RF

키사이트의 다채널 신호 생성을 경험해 보십시오. 탁월한 위상 일관성과 정밀한 타임베이스를 갖추고 조정 가능한 위상 및 지연을 통해 채널 밀도를 확장하십시오. 변조 왜곡, EVM 및 ACP를 포함한 신호 충실도를 분석하십시오.

설계 RF 회로 설계

키사이트의 RF 회로 시뮬레이션 프로페셔널로 미래를 위한 설계를 하십시오. EDA 벤더 전반에서 혁신하고, 설계를 10배 더 빠르게 최적화하며, 원활한 자동화 및 교차 플랫폼 통합을 위한 개방형 Python API를 통해 AI로 확장하십시오.

AI 기반 서비스 활성화

정밀한 수리, 교정 및 기술 지원을 제공하는 당사의 수상 경력에 빛나는 글로벌 서비스 팀에 대해 알아보십시오. 모든 서비스 및 기술 지원 요구 사항을 충족하도록 설계된 원스톱 개인 맞춤형 사전 예방적 인터페이스인 키사이트 지원 포털을 살펴보십시오. KeysightCare로 신속하게 이용하십시오.

신호 순도 달성

키사이트의 고급 위상 잡음 테스트의 실제 적용 사례를 확인하십시오. 신호 순도를 달성하고, 위상 잡음 정확도를 높이며, 소스 측정을 간소화하고, sub-THz 주파수까지 확장하여 차세대 RF 및 mmWave 시스템을 지원합니다.

레이더 및 전자전 현대화

키사이트와 함께 레이더 및 EW(전자전)를 현대화하십시오. 복잡한 레이더 및 EW 시나리오를 생성하고, 실시간으로 표적을 시뮬레이션하며, 개방형 소프트웨어를 통해 맞춤 설정하십시오. 다채널 신호 발생기, 분석기 및 소프트웨어가 실제와 같은 전자전 환경을 실험실과 테스트 범위에 구현하는 방법을 확인하십시오.

비지상 네트워크 시뮬레이션

키사이트의 NTN(비지상 네트워크) 테스트 솔루션을 살펴보십시오. 도플러, 지연 및 페이딩을 사용하여 위성 비행을 시뮬레이션하십시오. 고급 신호 생성 및 분석 도구를 사용하여 실제와 같은 시나리오를 생성하십시오. 실시간 프로토콜 분석을 포함한 링크 핸드오버를 검증하고 3GPP 표준에 따라 테스트하십시오.

스펙트럼 인텔리전스 자동화

키사이트의 고급 스펙트럼 관리 도구를 사용하여 활동을 감지 및 플래그 지정하고, 실시간으로 지리적 위치를 파악하며, IQ 데이터를 기록/재생하십시오. 최대 170GHz에서 작동하는 FieldFox SA(스펙트럼 분석기)를 확인하십시오. 이는 밀리미터파(mmWave)용 최초의 핸드형 실시간 스펙트럼 분석기(RTSA)입니다.

EuMW에서 키사이트 전문가로부터 알아보십시오.

당사의 전문가들이 다음 행사에서 발표했습니다

워크숍

  • 광대역 액티브 로드 풀(WALP)을 사용하여 가변 안테나 부하 조건에서 전력 증폭기 성능 측정 및 모델링

온웨이퍼 포럼

  • 프로브 위치 보상 멀티라인-TRL에서 불확실성의 선형 전파

EuMC

  • N-포트 VNA를 사용하여 N+1 포트 디바이스 특성화를 위한 신뢰할 수 있는 2차 절차

6G 포럼

  • 프레젠테이션 및 라이브 데모 “AI가 6G를 만날 때: 혁신, 과제 및 미래 방향”

EuRAD

  • 레이더 표적 에뮬레이션을 위한 CLEAN을 사용한 디지털 트윈 생성

EuMC

  • 1분 포스터 세션 초광대역 테스트 신호를 사용한 서브-THz PA EVM 측정

    직접 참석이 어려우시면, 추가 정보 확인 또는 편리한 시간에 데모 요청을 위해 당사에 문의해 주십시오. 곧 만나 뵙기를 기대합니다!