這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
深入探討 USB4v2 發射器一致性測試
了解 USB4v2 的挑戰與要求
USB4 傳輸器一致性測試已變得顯著更加複雜。USB4v2 將資料速率提高到 80 Gb/s,並將訊號傳輸轉移到 Gen4 PAM3。更嚴格的垂直雜訊裕度、擴展的等化要求和新的量測預期,正將傳統驗證方法推向極限 — 這增加了更長偵錯週期和延遲認證的風險。
本應用說明探討工程師為滿足不斷變化的合規性要求,必須解決的關鍵 USB4v2 發射器挑戰,包括如何:
- 了解新的 Gen4 PAM3 發射器量測指標
- 掌握更新的測試點和等化預設要求
- 提高合規性信心,同時縮短驗證時間
填寫表單以下載應用指南:
如何應對 USB4 Version 2.0 發射器與接收器測試挑戰
了解 USB4v2 發射器相容性實際運作
深入了解 USB4v2 發射器一致性測試解決方案,包含一段展示 Gen4 PAM3 量測的影片。
需要協助或有疑問嗎?