這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
物聯網創新
挑戰
最終對決
恭喜 Keysight 物聯網創新挑戰賽的獲獎者!
大獎:50,000 美元和 50,000 美元的 Keysight 測試設備
用於雲端水質監測的浸入式 IoT 感測器,作者:Anand Lalwani、Max Holiday 和 Valmik Lakhlani;史丹佛大學,美國
智慧土地挑戰賽第一名: 25,000 美元和 25,000 美元的 Keysight 測試設備
CAIRNet (氣候空氣資訊即時網路),作者:Tyrel Glass、Baden Parr、Darryn Wells 和 Madhav Kruthiventy;梅西大學,紐西蘭
智慧水務挑戰賽第一名: 25,000 美元和 25,000 美元的 Keysight 測試設備
IoT 可拆卸水道監測裝置,作者:Lim Wen Qing、Yap Sheng Yao、Tan Kai Siang、Au Jin Cheng 和 Khor Jun Bin;拉曼大學 (UTAR),馬來西亞
Keysight 科技多元化獎: 25,000 美元和 25,000 美元的 Keysight 測試設備
berrySmart,作者:Nikhil Murthy、Sunny Tran、Gabriella Garcia 和 Irin Ghosh;麻省理工學院,美國
需要協助或有疑問嗎?