Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 專業型向量網路分析儀分為兩個級別。XN5 級包含 ENA-X、PNA-L 和 E5080B ENA。XN7 級包含 PNA 和 N5264B PNA-X。它們以我們基礎型 VNA 的被動元件測試功能為基礎,增加了主動元件量測,並在我們的頂級專業型號中提供計量級性能。憑藉超過 120 種可用的軟體選件,您可以快速準確地表徵 RF 功率放大器、混頻器和調變器等元件的非線性行為。此外,我們頂級專業型號中的直接數位合成 (DDS) 源提供比我們基礎型 VNA 快達 10 倍的相位和群延遲量測。請選擇我們最受歡迎的配置之一,或根據您的應用需求建構所需的配置。需要協助選擇嗎?請參閱下方資源。
測試功率放大器和單級混頻器等主動元件的增益壓縮、失真和相位與驅動關係
對毫米波頻譜中的主動元件進行測試,以確保其具備超高頻率和資料速率效能
內建頻譜分析、誤差向量幅度 (EVM) 和鄰近通道功率比 (ACPR) 量測功能
使用相容的精巧型頻率擴展器,執行高達 250 GHz 的次太赫茲量測。
Maximum number of sources
2
Integrated low-noise receivers
0 至 2
最高頻率
26.5 GHz 至 67 GHz
內建埠數
2, 4
善用 Keysight E5081A ENA-X 向量網路分析儀(VNA)加速分析 5G 和衛星通訊元件的特性。 ENA-X 是唯一可快速準確地執行 EVM 量測的中階網路分析儀。
是德科技的頻譜關聯性技術,可直接在網路分析儀上分析頻域中的調變輸入和輸出訊號。 而市面上的解決方案,仍需使用網路和頻譜分析儀來全面分析元件特性。 有了新的 ENA-X,您可透過單一測試配置,在 DUT 平面上執行全向量校正,確保更高的測試準確度和可重複性。 善用 ENA-X 網路分析儀,您無需以手動方式重複進行設定,或是使用複雜的自動切換系統,便可快速驗證裝置效能,並將誤差降到最低。
Keysight N5224B PNA 微波網路分析儀(10 MHz 至 43.5 GHz)是靈活的整合式測試引擎,可量測放大器、混頻器和變頻器等主動元件。 此分析儀可在 900 Hz 至 43.5 GHz 的頻率範圍內運作。 Keysight N5224B 結合出色的硬體與功能強大的量測應用軟體,可快速準確地量測各種不同的元件。
Keysight N5224B 是 PNA 系列產品的一員,可採用許多專為 PNA-X 系列開發的量測應用軟體。 PNA 系列網路分析儀提供領先業界的效能,可協助您測試放大器、混頻器和轉頻器。 PNA 系列結合了硬體和應用軟體,可快速準確地量測各種不同的元件。 所有型號都有 2 埠單訊號源和 4 埠雙訊號源的版本可供選擇。 內建脈衝調變器和脈衝產生器,方便您進行脈衝式 S 參數量測。 這些應用包括增益壓縮、互調失真、訊號源相位控制,以及差動和 I/Q 裝置。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
對於網路分析儀,「計量級」特別是指散射參數(S 參數)的量測性能。
S 參數是網路分析中的基本量測。它們描述了電子元件如何在不同頻率下反射和傳輸訊號。即使 S 參數量測中出現微小誤差,也可能導致嚴重的性能問題。
對於許多高精度應用,例如設計放大器、天線、濾波器和傳輸線,高準確度的 S 參數量測至關重要。計量級 VNA 擅長以極低的量測不確定度量測 S 參數。它們透過採用先進的校準技術和高品質元件來實現這一點,有助於在寬廣的頻率範圍和各種測試條件下保持量測準確度。
為確保長時間 S 參數量測的準確性,計量級 VNA 具備高穩定度。這表示 S 參數量測可持續重複,而不會出現明顯的漂移或變化,這對於長期測試、品質保證或比較量測至關重要。
此外,計量級網路分析儀提供國家或國際標準的可追溯性。這種可追溯性確保了 S 參數量測的全球一致性,這對電信和航太產業至關重要。
向量網路分析儀是一種功能極其多樣的儀器。它可用於頻譜分析、脈衝量測和主動裝置測試。
直接數位合成(DDS)訊號源可降低網路分析儀的相位雜訊和假性輻射,從而實現更快速的主動元件測試。傳統類比頻率合成器會受到漂移、元件老化和不準確性的影響,而 DDS 訊號源則能在寬廣的頻率範圍內提供一致且精確的頻率控制。
DDS 訊號源採用數位演算法產生精確穩定的頻率,這對於準確的 VNA 測量至關重要。產生極細微頻率步進的能力可實現高精確度的頻率掃描,進而提升 VNA 解析度性能並縮短測量時間。
相位雜訊分析可量測訊號相位的穩定度。顯著的相位雜訊會降低量測準確度,尤其是在高頻系統中。DDS 訊號源相較於傳統頻率合成器,具有更低的相位和諧波雜訊,以及更少的訊號雜散。透過持續產生純淨穩定的訊號,DDS 訊號源可改善 VNA 的訊號雜訊比,並在分析元件的相位性能時將誤差降至最低。
透過提供精準、穩定且純淨的低雜訊訊號,DDS 訊號源可提升網路分析儀的整體可靠性。
快速且低雜訊的群組延遲和相位雜訊量測,對於維持高頻系統的準確度、可靠性和效率至關重要。它們直接影響訊號完整性和時序準確度,使其成為濾波器、振盪器和放大器等元件設計與最佳化的關鍵考量。
群延遲是指訊號通過元件時所經歷的時間延遲,特別是作為頻率的函數。 在依賴精確計時的系統中,例如 GPS、雷達或通訊,顯著的群延遲會導致到達時間計算錯誤,進而造成效能不佳或資料不準確。
低雜訊群組延遲量測可確保元件的效能穩定且可預測,不會出現可能影響訊號品質的不必要波動。雖然相位雜訊量測通常不會在網路分析儀上執行,但 DDS 來源增強型網路分析儀可讓工程師擷取相位雜訊效能資料。
相位雜訊是指訊號相位中的隨機變化。這些波動會影響振盪器的穩定性,進而影響高頻系統(例如通訊發射器、接收器和雷達)的效能。群延遲和相位雜訊都會損害訊號完整性。透過量測並將這些因素降至最低,系統能更有效率地運作,並具有更低的錯誤率和更高的資料傳輸率。
工程師仰賴準確且低雜訊的群延遲和相位雜訊量測,以優化裝置效能,並確保元件符合嚴格的品質和法規標準。