Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
Keysight N2115A DDR4 BGA 內插入式探棒提供對 DDR4 BGA 封裝之時脈、閃控、資料、位址和指令的信號存取功能,以便使用 Infiniium 示波器進行電子和時序量測。 依據在 DRAM 輸出球閥 (ballout) 定義的 DDR4 JEDEC 規格,BGA 探棒轉接器可在真實的相符性測試中,提供直接存取 BGA 封裝信號的功能。
Keysight N2115A DDR4 BGA 內插入式探棒焊接於 DRAM 和通常焊接了 DRAM 的 PC 板或是 DIMM raw card 之間。 PCB 或 DIMM 接腳安排於轉接器的底部,而 DRAM 接腳則位於頂部。 然後,來自記憶體控制器晶片和 DRAM 的信號將直接傳送至 BGA 探棒轉接器的頂部,可使用示波器探棒於此處存取信號。
適用於 DDR4 x4/x8 BGA DRAM 探量的 W4643A DDR4 雙翼 BGA 轉接器,可充分利用 U4164A 的四通道取樣狀態模式。 W4643A 是適用於 DDR4 x4/x8 DRAM 的超小型 BGA 轉接器,可擷取資料速率超過 3.2 Gb/s 的同時讀寫流量。 U4208A 和 U4209A 探棒/纜線的一端配有 61 針高密度零插拔力 (ZIF) 連接器,可直接連接 W4640A 系列 DDR4 BGA 轉接器的雙翼,另一端則可連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。
W4643A DDR4 x4/x8 BGA 轉接器讓您能存取 DDR4 訊號, 這些訊號對於使用 U4164A 邏輯分析儀模組進行除錯和驗證至關重要。 此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間且避免重新設計。 此探棒可直接連接 DRAM 球,也可透過 DDR4 78 球轉接器(標配)或選配的第三方插座(不提供)進行安裝,以便處理並擷取高速 DDR4 訊號。
W4641A DDR4 雙翼 BGA 轉接器適用於 DDR4 x16 BGA DRAM 探量,可充分發揮 U4164A 四通道取樣狀態模式的優勢。W4641A 是業界尺寸最小的 DDR4 x16 DRAM BGA 轉接器,能夠同時擷取 3.2 Gb/s 以上資料速率的讀寫流量。 U4208A 和 U4209A 探棒/纜線的一端配有 61 針高密度零插入力(ZIF)連接器,可直接連接 W4640A 系列 DDR4 BGA 轉接器的雙翼,另一端則可連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。
W4641A DDR4 x16 BGA 轉接器讓您能存取 DDR4 訊號, 這些訊號對於使用 U4164A 邏輯分析儀模組進行除錯和驗證至關重要。 此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間且避免重新設計。 探棒可以直接連接 DRAM 球,或者透過 DDR4 96 球轉接器(標配)或選配的第三方插座(不提供)安裝。
如需更多詳細資訊,請聯絡您當地的是德科技銷售代表。
W4636A DDR4 x16 – 2 翼 BGA 轉接板適用於 96 球 DDR4 DRAM,專為高達 2.4 Gb/s (含) 的資料速率而設計。W4636A 可探測所有 ADD/CMD/CNTRL 和部分 DQ/DQS,並針對空間受限的待測系統設計了最小 KOV。W4636A 是用於邏輯分析儀最經濟實惠的 DDR4 BGA 轉接板。
對於需要存取所有 ADD/CMD/DQ/DQS 且資料速率超過 2400Mb/s 的使用者,W4633A x4/x8 DDR4 BGA 轉接板和 W4631A x16 DDR4 BGA 轉接板可擷取所有 ADD/CMD/DQ/DQS 訊號,並設計用於擷取高達 3.2 Gb/s 的資料速率。
W3301A LPDDR3 剛性 BGA 內插器適用於 LPDDR3 178 球 DRAM,可擷取資料速率 1866 Mb/s 以上的同時讀寫事務。E5406A Soft Touch 探棒和 U4201A 電纜可將 W3301A LPDDR3 BGA 內插器連接到 U4164A 邏輯分析儀模組。W3301A LPDDR3 178 球剛性 BGA 內插器讓您能利用 U4164A 邏輯分析儀存取 LPDDR3 信號。這些信號對於除錯和驗證工作至關重要。此探棒適用於現有的設計,可省下預先規劃的時間並且避免重新設計。探棒可直接連接到配有 LPDDR3 178 球轉接卡(隨附)的 DRAM 球,或是選配的協力廠商插槽(不提供),進而可以處理和擷取 LPDDR3 信號。
Keysight N2114A DDR4 BGA 內插入式探棒提供對 DDR4 BGA 封裝之時脈、閃控、資料、位址和指令的信號存取功能,以便使用 Infiniium 示波器進行電子和時序量測。 依據在 DRAM 輸出球閥 (ballout) 定義的 DDR4 JEDEC 規格,BGA 探棒轉接器可在真實的相符性測試中,提供直接存取 BGA 封裝信號的功能。
Keysight N2114A DDR4 BGA 內插入式探棒焊接於 DRAM 和通常焊接了 DRAM 的 PC 板或是 DIMM raw card 之間。 PCB 或 DIMM 接腳安排於轉接器的底部,而 DRAM 接腳則位於頂部。 然後,來自記憶體控制器晶片和 DRAM 的信號將直接傳送至 BGA 探棒轉接器的頂部,可使用示波器探棒於此處存取信號。