Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的波形與函數產生器 — 基礎、進階和專業。您可以根據所需的功能和效能來選擇其中任何一種。
探索我們廣泛的波形與函數產生器系列,適用於從教學實驗室到關鍵任務測試的各種應用。
用於製造測試和更高階研究的可擴充訊號產生
探索模組化波形產生器,以實現可擴充、同步的訊號產生。
實現高精準度時序與低訊號失真的高性能脈衝產生
Keysight 桌上型波形與函數產生器可讓您測試和疑難排解電子裝置、特性化元件和系統,並為待測裝置 (DUT) 提供受控輸出,以重現真實世界條件。我們的桌上型波形與函數產生器可確保在寬廣的頻率範圍內提供穩定可靠的訊號。請根據頻寬、通道數、任意波形產生功能等,選擇您所需的波形與函數產生器。探索我們從基礎到專業性能等級的廣泛桌上型波形與函數產生器系列,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Keysight 模組化任意波形產生器 (AWG) 提供高效能、可擴充的訊號產生功能,適用於高速數位、射頻 (RF) 和光學應用中的更高階測試。對於在製造測試等環境中,具有多個同步通道的模組化、節省空間的系統,PXIe AWG 是理想的選擇 — 它們可安裝在較小的機箱中,並在有限的機架空間內支援高密度配置。對於超高取樣率、高頻寬和卓越的訊號傳真度,AXIe AWG 可提供高達 256 GSa/s 和 80 GHz 的頻寬,並具有低相位雜訊和抖動,使其非常適合用於下一代無線和光學通訊的尖端研究。提供多種型號,請為您的應用選擇合適的模組化 AWG。
支援高通道密度和可擴充性,適用於多通道應用,例如量子運算、相控陣雷達中的波束成形,以及 5G、6G 和 Wi-Fi 6 / 7 測試。
產生並控制多個獨立的波形輸出,這些輸出需要在多個訊號通道之間實現精確的時序、相位對準和同調性。
動態控制播放順序、時序和條件,以播放波形片段,進而模擬真實世界中隨時間變化的訊號環境。
建立、客製化和控制複雜波形,從符合標準的 5G 訊號到兆位元傳輸,無需編寫任何程式碼。
Keysight 模組化 PXIe 波形產生器可為數位介面測試、協定模擬和系統驗證提供精確、可重複的訊號產生。與專注於射頻和光學領域中複雜、使用者定義訊號合成的任意波形產生器不同,模組化波形產生器經過最佳化,可確定性地播放具有嚴格時序控制的結構化波形。與桌上型機型相比,模組化機型提供更高的通道密度、更好的多輸出同步,並可整合到模組化 PXI 測試系統中。
Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。它們可提供具有皮秒級時序精準度和低訊號失真的高速脈衝訊號。它們提供精確控制的脈衝和碼型訊號,具有極快的邊緣轉換、低固有抖動和可編程電壓位準,非常適合在高頻數位和混合訊號測試環境中產生時脈、觸發和資料訊號。憑藉彈性的觸發、增強的時序控制和遠端可編程性,它們可以模擬真實世界的訊號條件,並讓您執行時序餘裕分析。
Keysight 桌上型波形與函數產生器可讓您測試和疑難排解電子裝置、特性化元件和系統,並為待測裝置 (DUT) 提供受控輸出,以重現真實世界條件。我們的桌上型波形與函數產生器可確保在寬廣的頻率範圍內提供穩定可靠的訊號。請根據頻寬、通道數、任意波形產生功能等,選擇您所需的波形與函數產生器。探索我們從基礎到專業性能等級的廣泛桌上型波形與函數產生器系列,以找到適合您應用的產品。
Starting from
Starting from
Keysight 模組化任意波形產生器 (AWG) 提供高效能、可擴充的訊號產生功能,適用於高速數位、射頻 (RF) 和光學應用中的更高階測試。對於在製造測試等環境中,具有多個同步通道的模組化、節省空間的系統,PXIe AWG 是理想的選擇 — 它們可安裝在較小的機箱中,並在有限的機架空間內支援高密度配置。對於超高取樣率、高頻寬和卓越的訊號傳真度,AXIe AWG 可提供高達 256 GSa/s 和 80 GHz 的頻寬,並具有低相位雜訊和抖動,使其非常適合用於下一代無線和光學通訊的尖端研究。提供多種型號,請為您的應用選擇合適的模組化 AWG。
支援高通道密度和可擴充性,適用於多通道應用,例如量子運算、相控陣雷達中的波束成形,以及 5G、6G 和 Wi-Fi 6 / 7 測試。
產生並控制多個獨立的波形輸出,這些輸出需要在多個訊號通道之間實現精確的時序、相位對準和同調性。
動態控制播放順序、時序和條件,以播放波形片段,進而模擬真實世界中隨時間變化的訊號環境。
建立、客製化和控制複雜波形,從符合標準的 5G 訊號到兆位元傳輸,無需編寫任何程式碼。
Keysight 模組化 PXIe 波形產生器可為數位介面測試、協定模擬和系統驗證提供精確、可重複的訊號產生。與專注於射頻和光學領域中複雜、使用者定義訊號合成的任意波形產生器不同,模組化波形產生器經過最佳化,可確定性地播放具有嚴格時序控制的結構化波形。與桌上型機型相比,模組化機型提供更高的通道密度、更好的多輸出同步,並可整合到模組化 PXI 測試系統中。
Keysight PW1 級脈衝產生器包含 81100A 系列。它們可提供具有皮秒級時序精準度和低訊號失真的高速脈衝訊號。它們提供精確控制的脈衝和碼型訊號,具有極快的邊緣轉換、低固有抖動和可編程電壓位準,非常適合在高頻數位和混合訊號測試環境中產生時脈、觸發和資料訊號。憑藉彈性的觸發、增強的時序控制和遠端可編程性,它們可以模擬真實世界的訊號條件,並讓您執行時序餘裕分析。
無線通訊
特性化 H 頻段中 6G 亞兆赫茲寬頻訊號的性能參數。
無線通訊
透過產生波形並分析基頻、中頻、射頻與毫米波頻率的訊號,特性化 802.11ad 裝置。
半導體
在模擬的非理想真實操作條件下,執行穩固性與抗擾度測試。
汽車
透過實體層電氣測試,驗證車用乙太網路接收器元件。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
函數產生器是一種電子測試設備,可產生標準波形(例如弦波、方波、斜波或鋸齒波)至待測裝置 (DUT)。在電路設計與電路板中,測試通常需要可控制的訊號來模擬正常操作。測試實體系統與感測器通常需要從微伏特到數十伏特或更高的穩定可靠訊號。
透過提供刺激或已知輸入訊號,您可以觀察裝置在不同條件下的反應。您可以透過將已知良好訊號輸入 DUT 並監測輸出,來評估 DUT 的性能。波形產生器的輸出必須乾淨穩定,並且應代表裝置最終應用將使用的真實訊號。
脈衝產生器是一種電子測試儀器,旨在產生具有高度受控特性的電脈衝,例如寬度、振幅、頻率以及上升或下降時間。這些脈衝通常尖銳且明確,使其成為測試數位電路、時序行為和高速電子系統的理想選擇。工程師經常使用脈衝產生器來模擬時脈訊號、觸發其他儀器,或評估電路對突發變化的響應。由於其精確度,脈衝產生器在通訊、半導體測試和訊號完整性分析等應用中至關重要。