PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

XGS 模組化網路

模組化網路與安全測試系統

適用於 Keysight 網路與安全測試負載模組的高連接埠密度機箱,具備高效電源與散熱功能。

XGS 模組化網路

顯示 12 個 (共 21 個)

PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 26.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 26.5 GHz
型號
M9375A
可配置測試埠
0
動態範圍
115 dB
最高頻率
26.5 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
7 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 20 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 20 GHz
型號
M9374A
可配置測試埠
0
動態範圍
115 dB
最高頻率
20 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
7 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 14 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 14 GHz
型號
M9373A
可配置測試埠
0
動態範圍
115 dB
最高頻率
14 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
7 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 9 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 9 GHz
型號
M9372A
可配置測試埠
0
動態範圍
115 dB
最高頻率
9 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
7 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 6.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 6.5 GHz
型號
M9371A
可配置測試埠
0
動態範圍
115 dB
最高頻率
6.5 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
7 dBm
內建埠數
2
影像:PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 44 GHz
PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 44 GHz
型號
M9807A
可配置測試埠
0
動態範圍
140 dB
最高頻率
44 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
10 dBm
內建埠數
2
影像:PXI 向量網路分析儀,9 kHz 至 20 GHz
PXI 向量網路分析儀,9 kHz 至 20 GHz
型號
M9804A
可配置測試埠
0
動態範圍
140 dB
最高頻率
20 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
10 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,300 kHz 至 4 GHz
PXIe 向量網路分析儀,300 kHz 至 4 GHz
型號
M9370A
可配置測試埠
0
動態範圍
115 dB
最高頻率
4.5 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
7 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,100 kHz 至 26.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,100 kHz 至 26.5 GHz
型號
M9805A
可配置測試埠
0
動態範圍
140 dB
最高頻率
26.5 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
10 dBm
內建埠數
2
PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 32 GHz 影像
PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 32 GHz
型號
M9806A
可配置測試埠
0
動態範圍
140 dB
最高頻率
32 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
10 dBm
內建埠數
2
PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 53 GHz 影像
PXI 向量網路分析儀,100 kHz 至 53 GHz
型號
M9808A
可配置測試埠
0
動態範圍
140 dB
最高頻率
53 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
10 dBm
內建埠數
2
PXIe 向量網路分析儀圖片,頻率範圍 9 kHz 至 4.5 GHz
PXIe 向量網路分析儀,9 kHz 至 4.5 GHz
型號
M9800A
可配置測試埠
0
動態範圍
140 dB
最高頻率
4.5 GHz
最大訊號源數量
1
最大輸出功率
10 dBm
內建埠數
2
全部清除