Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
コネクションマネージャー
Advanced Design System(ADS) コネクションマネージャーは、選択した測定器からのデータの読み取り、選択した測定器へのデータのダウンロード、選択した測定器の制御を実行できます。
また、接続されている測定器の自動検出、増幅器のビヘイビアモデル作成用の内蔵パワー掃引Sパラメータアプリケーション、UNIXコンピューターから測定器への接続機能、コネクションマネージャーの構成の保存、コンテキスト依存ヘルプなどの新機能も備えています。
製品ハイライト
- 選択した測定器からのデータの読み取り、選択した測定器へのデータのダウンロード、選択した測定器の制御
- 接続されている測定器の自動検出
- 増幅器のビヘイビアモデル作成用の内蔵パワー掃引Sパラメータアプリケーション
- UNIXコンピューターからの測定器への接続
- コネクションマネージャーの構成の保存
- コンテキスト依存ヘルプ
コネクションマネージャーは、Advanced Design SystemのKeysight測定システムの接続/制御機能を大幅に拡張し、ADSでのKeysight Connected Solutionの可能性を拡張します。コネクションマネージャーは選択した測定器からのデータの読み取り、選択した測定器へのデータのダウンロード、選択した測定器の制御を実行できます。また、接続されている測定器の自動検出、増幅器のビヘイビアモデル作成用の内蔵パワー掃引Sパラメータアプリケーション、UNIXコンピューターから測定器への接続機能、コネクションマネージャーの構成の保存、コンテキスト依存ヘルプなどの新機能も備えています。
コネクションマネージャーは2つの部分で構成されています:クライアント側(UNIXまたはPC上で動作し、ユーザーが操作するもの)とコネクション・マネージャー・サーバーです。
コネクション・マネージャー・サーバーはPC上でのみ動作しますが、コネクション・マネージャー・クライアントはサポートされているすべてのADSプラットフォームで動作します。このコネクション・マネージャー・サーバーPCと測定器との間は、PC上のLAN、firewire、シリアルポート、USBなどのインタフェースで接続できます。
コネクション・マネージャー・クライアントには、ADSの回路シミュレータからもシステムシミュレータからもアクセスできます。コネクションマネージャーのユーザーインタフェースは、ADSの回路シミュレーションツールから利用でき、キーサイトのネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、オシロスコープと通信するための測定パネルを複数備えています。システムシミュレータからは、コネクションマネージャーは、キーサイトのエレクトロニック・シグナル・ジェネレーター、パフォーマンス・シグナル・ジェネレーター、ベクトル・シグナル・アナライザへの高速リンクを提供します。ESG/PSG/VSA使用時の大量のデータ転送は、これらのリンクを使用して迅速に処理されます。
コネクションマネージャーは、W2200 ADSコア環境に統合されます。
コネクション・マネージャー・サーバーのダウンロード
コネクション・マネージャー・サーバーはハードウェアとソフトウェアの間の接続を管理する、別のダウンロードソフトウェアです。コネクションマネージャーは、測定器からのデータの読み取り、測定器へのダウンロード、測定器の制御を実行できます。また、接続されている測定器の自動検出、増幅器のビヘイビアモデル作成用の内蔵パワー掃引Sパラメータアプリケーション、UNIXコンピューターから測定器への接続機能、コネクションマネージャーの構成の保存、コンテキスト依存ヘルプなどの新機能も備えています。