Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
N1010A
FlexDCA 샘플링 오실로스코프 소프트웨어 N1010A는 새로운 사용자 인터페이스를 통해 샘플링 오실로스코프의 키사이트 디지털 통신 분석기(DCA)를 실행합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA는 키사이트의 샘플링 오실로스코프(등가 시간 오실로스코프라고도 함)의 디지털 통신 분석기(DCA) 제품군이 실행되는 소프트웨어입니다. DCA는 유선 통신과 데이터 센터 링크에 사용되는 신호와 같은 고속 신호의 아날로그 속성을 시각화하고 분석하는 데 도움이 되는 장비입니다.
FlexDCA는 공장에서 DCA-X 메인프레임에 설치된 채로 제공되지만 PC에 설치해서 DCA-M을 제어하거나 DCA-X를 원격으로 제어하는 것도 가능합니다.
키사이트의 N1010A FlexDCA 소프트웨어는 데이터 수집 및 기본적인 측정 기능뿐 아니라 다음과 같이 강력한 기능을 갖는 다양한 소프트웨어 도구도 제공합니다.
레거시 FlexDCA 기능 기반 옵션과 사용 가능한 각 소프트웨어 패키지의 매핑이 필요하면 DCA 구성 가이드의 N1010x00A 분석 패키지 매핑 테이블을 참조하십시오.
The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
N1091BACA
The N1091BACA IEEE 802.3 compliance and debug application for 86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
Reduce your test time from hours to minutes. Use the N1091BACA Electrical TX Test software to measure your high speed serial host board, module or IC to all required transmit parameters in two IEEE 802.3ba standards.
Keysight offers a wide range of electrical and optical test solutions to address current and emerging communications standards. For testing IEEE 802.3 designs you may choose a hardware combination that addresses your test needs for today, and into the future:
About 60 tests
Characterize CEI-56G-VSR/MR/LR Electrical TX Designs (per OIF-CEI-04.0) using 86100D DCA-X and N109X DCA-M Oscilloscopes.
Characterize CEI-56G-VSR/MR/LR Electrical TX Designs (per OIF-CEI-04.0) using 86100D DCA-X and N109X DCA-M Oscilloscopes.
N109256CB
Characterize CEI-56G-VSR/MR/LR Electrical TX Designs (per OIF-CEI-04.0) using 86100D DCA-X and N109X DCA-M Oscilloscopes.
The Keysight N109256CB TX test application can be used with the N1000A/86100D DCA-X or N109X DCA-M Series oscilloscopes to quickly and accurately perform NRZ and PAM4 measurements according to:
The N109256CB is an easy-to-use TX test application that:
Key measurements include:
For a comprehensive and up-to-date list of specific tests covered by the application, download and install the N109256CB .exe onto a PC (click the Trials and Licenses tab), and run the application in “Demo Mode”. No license (or hardware) is required to run the software application in “Demo Mode”.
86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다.
86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다.
N1091BJCA
86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1084A IEEE 802.3 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 25G KR4/CR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다.
테스트 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축됩니다. N1091BJCA 전기 TX 테스트 소프트웨어를 사용하여 두 IEEE 802.3 조항 100GBASE-KR4 및 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)의 모든 필수 전송 파라미터에 따라 고속 시리얼 호스트 보드, 모듈 또는 IC를 측정합니다.
키사이트는 현재의 통신 표준과 새로운 통신 표준을 준수하는 다양한 전기 및 광 테스트 솔루션을 제공합니다. IEEE 802.3 설계를 테스트하려는 경우 현재와 미래의 테스트 요구에 맞는 하드웨어 조합을 선택할 수 있습니다.
약 40개의 테스트
N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1091APCA IEEE 802.3ap 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 10G-KR/40G-KR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다
N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1091APCA IEEE 802.3ap 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 10G-KR/40G-KR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다
N1091APCA
N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프를 위한 N1091APCA IEEE 802.3ap 컴플라이언스 및 디버그 어플리케이션은 10G-KR/40G-KR4 테스트 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 줄여 줍니다
테스트 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축됩니다. IEEE 802.3ap/bj용 N1091APCA 전기 TX 테스트 SW를 사용하여 두 IEEE 802.3 표준의 필요한 모든 전송 파라미터에 따라 고속 시리얼 호스트 보드, 모듈 또는 IC를 측정합니다.
키사이트는 현재의 통신 표준과 새로운 통신 표준을 준수하는 다양한 전기 및 광 테스트 솔루션을 제공합니다. IEEE 802.3 설계를 테스트하려는 경우 현재와 미래의 테스트 요구에 맞는 하드웨어 조합을 선택할 수 있습니다.
20개 이상의 테스트
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
N1081PLCA
키사이트의 N1081PLCA PCI Express PLL 테스트 어플리케이션은 PCI Express 5.0 TX PLL 사양에 따라 송신기 PLL 대역폭과 피크를 측정하도록 설계되었습니다. N1081PLCA PCIe PLL 테스트 소프트웨어를 사용하여 PCIe 설계를 테스트, 디버그 및 특성화하십시오.
키사이트 N1081PLCA TX PLL 테스트 어플리케이션은 다양한 DCA 클럭 복구 모델과 함께 사용할 수 있으며 키사이트 지터 소스와 페어링해서 PCI Express 5.0 PLL 테스트 사양에 따라 PLL 측정을 빠르고 정확하게 수행할 수 있습니다.
N1081PLCA는 다음과 같은 이점을 갖는 간편한 테스트 어플리케이션입니다.
PLL 측정 및 디버그 솔루션:
유연성과 확장성:
N1000A/86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s Electrical TX 설계(IEEE 802.3bs/cd 기준)를 특성화합니다.
N1000A/86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s Electrical TX 설계(IEEE 802.3bs/cd 기준)를 특성화합니다.
N1091BSCB
N1000A/86100D DCA-X 및 N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s Electrical TX 설계(IEEE 802.3bs/cd 기준)를 특성화합니다.
키사이트 N1091BSCB TX 테스트 어플리케이션은 N1000A/86100D DCA-X 또는 N109X DCA-M 시리즈 오실로스코프와 함께 사용하여 다음에 따라 빠르고 정확하게 NRZ 및 PAM4 측정을 수행할 수 있습니다.
어플리케이션이 지원하는 특정 테스트의 포괄적인 최신 목록을 확인하려면 N1091BSCB.exe를 PC에 다운로드 및 설치(체험판(Trials) 및 라이선스(Licenses) 탭 클릭)하고 "데모 모드(Demo Mode)"에서 어플리케이션을 실행하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 어플리케이션을 실행할 때에는 라이선스(또는 하드웨어)가 필요하지 않습니다.
OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR을 위한 적합성 측정 및 디버그 어플리케이션
OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR을 위한 적합성 측정 및 디버그 어플리케이션
N109212CA
OIF-CEI-112G-VSR/MR/LR을 위한 적합성 측정 및 디버그 어플리케이션
키사이트 N109212CA TX 테스트 어플리케이션을 N1000A DCA-X 오실로스코프와 함께 사용해서 다음에 따라 빠르고 정확하게 PAM4 측정을 수행할 수 있습니다.
N109212CA는 사용하기 쉬운 TX 테스트 어플리케이션으로, 다음과 같은 특징을 갖습니다.
주요 측정 내용:
종합적인 측정 및 디버그 솔루션
유연성과 확장성
호환되는 제품
N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 광 TX 설계(IEEE 802.3bs/cd/cu 기준)를 특성화합니다.
N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 광 TX 설계(IEEE 802.3bs/cd/cu 기준)를 특성화합니다.
N1095BSCA
N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 광 TX 설계(IEEE 802.3bs/cd/cu 기준)를 특성화합니다.
키사이트 N1095BSCA 광 TX 테스트 어플리케이션을 N1092 DCA-M 시리즈 오실로스코프와 함께 사용해서 다음에 따라 빠르고 정확하게 광 TX PAM4 측정을 수행할 수 있습니다.
어플리케이션이 적용되는 특정 테스트에 대한 종합적인 최신 목록이 필요하면 N1095BSCA.exe를 PC로 다운로드(Trials and Licenses 탭 클릭)한 후 “데모 모드”에서 어플리케이션을 실행하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 어플리케이션을 실행할 때에는 라이센스(또는 하드웨어)가 필요하지 않습니다.
The N1091BMCA IEEE 802.3 compliance and debug application for N1000A/86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
The N1091BMCA IEEE 802.3 compliance and debug application for N1000A/86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
N1091BMCA
The N1091BMCA IEEE 802.3 compliance and debug application for N1000A/86100D DCA-X oscilloscopes reduces your XLAUI, CAUI and nPPI testing from hours to minutes.
Reduce your test time from hours to minutes. Use the N1091BMCA Electrical TX Test SW to measure your high speed serial host board, module or IC to required transmit parameters in IEEE 802.3bm standards.
Keysight offers a wide range of electrical and optical test solutions to address current and emerging communications standards. For testing IEEE 802.3 designs you may choose a hardware combination that addresses your test needs for today, and into the future:
About 40 tests
N1000A DCA-X 광대역 오실로스코프를 사용하여 IEEE 100/200/400 Gb/s 전기 TX 설계를 특성화합니다.
N1000A DCA-X 광대역 오실로스코프를 사용하여 IEEE 100/200/400 Gb/s 전기 TX 설계를 특성화합니다.
N1091CKCA
N1000A DCA-X 광대역 오실로스코프를 사용하여 IEEE 100/200/400 Gb/s 전기 TX 설계를 특성화합니다.
키사이트 N1091CKCA TX 테스트 어플리케이션은 N1000A DCA-X 오실로스코프와 함께 사용하여 다음에 따라 빠르고 정확하게 PAM4 측정을 수행할 수 있습니다.
어플리케이션이 지원하는 특정 테스트의 포괄적인 최신 목록을 확인하려면 N1091CKCA.exe를 PC에 다운로드 및 설치(체험판(Trials) 및 라이선스(Licenses) 탭 클릭)하고 "데모 모드(Demo Mode)"에서 어플리케이션을 실행하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 어플리케이션을 실행할 때에는 라이선스(또는 하드웨어)가 필요하지 않습니다.
사용자 정의 어플리케이션 소프트웨어
사용자 정의 어플리케이션 소프트웨어
D9010UDAA
사용자 정의 어플리케이션 소프트웨어
사용자 정의 어플리케이션(UDA)은 DCA, Infiniium 또는 InfiniiVision 오실로스코프에 대한 자동화된 완전 맞춤형 테스트 어플리케이션입니다. 이 제품은 다른 테스트 및 측정 디바이스의 제어 기능을 포함하여 완벽한 자동화를 제공합니다. 지금 개발 환경을 무료로 다운로드해서 자체 UDA 제작을 시작할 수 있습니다. 간단히 소프트웨어를 다운로드한 후 데스크탑이나 스코프에 설치하면 필요한 자동 테스트 패키지 개발을 시작할 수 있습니다.
사용자 정의 어플리케이션은 컴플라이언스 어플리케이션이 제공할 수 없는 유연성과 오늘날의 다른 자동화 어플리케이션보다 훨씬 뛰어난 용이성의 독보적인 조합을 자랑합니다. 사용자 정의 어플리케이션은 Infiniium 팀이 만들었으며 키사이트 오실로스코프에서 실행됩니다. USB 3.0 및 SATA 6G와 같이 Infiniium의 세계적인 컴플라이언스 어플리케이션과 모양과 느낌이 비슷해 모든 어플리케이션 측정을 쉽게 제어할 수 있습니다. UDA는 오실로스코프 설계자가 오실로스코프용으로 만든 유일한 완전 맞춤형 자동화 환경입니다.
하나의 라이센스만 구입하면 DCA,Infiniium 및 InfniiVision 오실로프코프에서 원하는 수만큼 UDA와 애드인을 실행할 수 있습니다. 간단한 주파수 측정부터 정확한 최첨단 지터 테스트까지 유연하게 다양한 소프트웨어 패키지를 만들 수 있습니다.
UDA는 기존 스위치 매트릭스(키사이트 U3020AS26과 BitifEye BIT-2100 시리즈) 또는 맞춤형 스위치 매트릭스를 사용한 멀티레인 인터페이스 테스트를 자동화하고 맞춤 설정할 수 있는 기능을 더해줍니다. UDA는 멀티레인 인터페이스의 테스트 대상 신호를 전환하므로 이 작업을 수동으로 처리하기 위한 테스트 셋업이 필요하지 않습니다. 또한 디바이스 셋업의 다른 순열을 대화식으로 실행하고 결과를 추적하는 테스트 계획 기능도 지원합니다. 멀티레인 신호를 더 효율적으로 테스트하고 시간을 절약할 수 있습니다.
Visual Basic과 Windows는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation이 상표 또는 등록 상표입니다.