주요 특징

종합적인 컴플라이언스 및 디버그 솔루션

  • 100GBASE-KR4 및 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj) 준수
  • 최대 40개의 파라미터 측정
  • 케이블을 디스큐할 수 있는 편리한 유틸리티

유연성과 확장성

  • N1000A/86100D DCA-X 오실로스코프 또는 USB를 통해 N109x DCA-M에 연결된 PC에서 작동
  • 테스트 대상 디바이스 및 기타 장비 제어
  • 개발을 위한 컴플라이언스 제한 또는 사용자 지정 제한에 대해 전체 또는 선택된 파라미터 테스트

시간 절약형 기능

  • 디버그 모드를 사용하여 추가적인 광범위한 개발 테스트 완료
  • 측정 채널 스큐 제거
  • 테스트 대상 디바이스 제어
  • 다른 장비와의 인터페이스

호환성

  • N1000A/86100D DCA-X 메인프레임
  • N109X DCA-M 오실로스코프
  • N107X 클럭 복구

테스트 시간이 몇 시간에서 몇 분으로 단축됩니다. N1091BJCA 전기 TX 테스트 소프트웨어를 사용하여 두 IEEE 802.3 조항 100GBASE-KR4 및 100GBASE-CR4(IEEE 802.3bj)의 모든 필수 전송 파라미터에 따라 고속 시리얼 호스트 보드, 모듈 또는 IC를 측정합니다.

키사이트는 현재의 통신 표준과 새로운 통신 표준을 준수하는 다양한 전기 및 광 테스트 솔루션을 제공합니다. IEEE 802.3 설계를 테스트하려는 경우 현재와 미래의 테스트 요구에 맞는 하드웨어 조합을 선택할 수 있습니다.

  1. N1000A/86100D DCA-X, N1060A/86108B 포함(“원박스” 솔루션 통합) - 권장
  2. N1000A/86100D DCA-X, DCA 모듈 및 외부 클럭 복구 포함
  3. N109X 전기 DCA-M, 외부 클럭 복구 포함

약 40개의 테스트

  • 시그널링 속도
  • 상승 및 하강 시간
  • 차동 및 공통 모드 진폭
  • 신호 대 노이즈
  • 출력 파형
  • 지터: Even-odd, BUJ 및 RJ
  • 차동 및 공통 모드 반사 손실

무료 체험판

N1091BJCA IEEE 802.3 100G-KR4/100G-CR4 테스트 어플리케이션 및 30일 체험판 라이센스

  • 100GBASE-KR4와 100GBASE-CR4를 위한 모든 송신기 테스트 처리
  • 최대 65개의 파라미터 모두 측정
  • 4개 레인을 위한 스위치 제어 포함

IEEE 802.3bj(100G-KR4 및 100G-CR4)를 위한 전기 TX 테스트 SW의 역량 확대

특집 리소스: IEEE 802.3bj(100G-KR4 및 100G-CR4)를 위한 N1091BJCA 전기 TX 테스트 SW

다른 도움이 필요하십니까?