검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
IEEE 802.3bs/cd/cu에 대한 N1095BSCA 광 TX 테스트 소프트웨어(50/100/200/400 Gb/s)
N109X DCA-M 오실로스코프를 사용하여 IEEE 50/100/200/400 Gb/s 광 TX 설계(IEEE 802.3bs/cd/cu 기준)를 특성화합니다.
주요 특징
종합적인 측정 및 디버그 솔루션
- IEEE 802.3bs에 의해 정의된 200/400 Gb/s 광 TX 설계 특성화
- IEEE 802.3cd에 의해 정의된 50/100/200 Gb/s 광 TX 설계 특성화
- IEEE 802.3cu에 의해 정의된 100/400 Gb/s 광 TX 설계 특성화
- 주요 측정에는 TDECQ, 광 변조 진폭(외부 OMA) 및 소광비(외부 ER)가 포함됩니다
유연성과 확장성
- USB를 통해 N109x DCA-M에 연결된 PC에서 실행
- 자동 HTML 보고서 생성
- 컴플라이언스 제한 또는 맞춤형 제한에 맞게 모든 또는 선택된 파라미터 테스트
호환성
- N1092X DCA-M 오실로스코프
- N1077A 클럭 복구(단일 모드 및 다중 모드)
- N1078A 클럭 복구(단일 모드만)
키사이트 N1095BSCA 광 TX 테스트 어플리케이션을 N1092 DCA-M 시리즈 오실로스코프와 함께 사용해서 다음에 따라 빠르고 정확하게 광 TX PAM4 측정을 수행할 수 있습니다.
IEEE 802.3bs 200 Gb/s 및 400 Gb/s 광 TX(섹션 121, 122, 123, 124)
- 200GBASE-LR4
- 200GBASE-FR4
- 200GBASE-DR4
- 400GBASE-LR8
- 400GBASE-FR8
- 400GBASE-DR4
- 400GBASE-SR16
IEEE 802.3cd 50 Gb/s, 100 Gb/s, 200 Gb/s 광 TX(섹션 138, 139, 140)
- 50GBASE-SR
- 50GBASE-FR
- 50GBASE-LR
- 100GBASE-SR2
- 100GBASE-DR
- 200GBASE-SR4
- IEEE 802.3cu 100 Gb/s, 400Gb/s 광 TX(섹션 140, 151)
- 100GBASE-FR1
- 100GBASE-LR1
- 400GBASE-FR4
- 4000GBASE-LR4-6
N1095BSCA는 다음과 같은 특징을 갖는 사용하기 쉬운 TX 테스트 어플리케이션입니다.
- 표준을 세부적으로 이해하는 데 소요되는 시간 절약
- 광 PAM4 설계를 특성화하는 데 소요되는 시간 감소
- 맞춤형 구성을 사용하여 디바이스 디버깅 지원
- 디바이스 성능을 요약하는 HTML 보고서의 빠른 생성 가능
주요 측정 내용:
- 송신기 및 분산 아이 닫힘(TDECQ)
- 외부 광 변조 진폭(외부 OMA)
- 외부 소광비(외부 ER)
- 송신기 오버/언더슈트, 송신기 출력 급증
- 평균 광 런치 파워
- 시그널링 속도
- OMAouter 마이너스 TDECQ의 런치 파워
- 송신기 전환 시간
- 상대적 강도 노이즈(RINxx OMA) – FYI만 해당
어플리케이션이 적용되는 특정 테스트에 대한 종합적인 최신 목록이 필요하면 N1095BSCA.exe를 PC로 다운로드(Trials and Licenses 탭 클릭)한 후 “데모 모드”에서 어플리케이션을 실행하십시오. “데모 모드”에서 소프트웨어 어플리케이션을 실행할 때에는 라이센스(또는 하드웨어)가 필요하지 않습니다.
무료 체험판
N1095BSCA 광 TX 테스트 소프트웨어 및 30일 체험판 라이센스
IEEE 802.3bs/cd/cu(50/100/200/400 Gb/s)에 대한 N1092 DCA-M 오실로스코프용 키사이트 N1095BSCA 광 TX 테스트 SW.
IEEE 802.3bs/cd/cu에 대한 광 TX 테스트 SW(50/100/200/400 Gb/s)의 역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?