무엇을 찾고 있습니까?
고속 디지털 시스템 설계
기가비트 디지털 설계의 시장 출시를 가속화하십시오.
5G, 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 가상 현실(VR) 및 자율 주행 차량과 같은 신흥 기술에 발맞춰 고속 디지털 표준이 빠르게 발전하고 있습니다.
각 세대별 변화는 디지털 설계에 새로운 테스트 과제를 제시합니다. 설계 및 시뮬레이션, 분석, 디버그 및 규정 준수 테스트에 이르는 모든 제품 개발 단계에서 고속 디지털 설계를 테스트해야 합니다. 키사이트는 고속 컴퓨팅 인터페이스, 데이터 센터 연결 및 가전 제품의 테스트 과제를 예측하고 성능을 최적화하며 출시 시간을 단축하도록 지원할 수 있습니다.
고속 컴퓨팅 인터페이스
더 빠른 네트워킹 속도는 더 빠른 메모리와 더 빠른 직렬 버스 통신을 요구합니다. 이러한 증가된 속도를 지원하기 위해 주변 부품 상호 연결 익스프레스(PCIe®) 확장 버스 속도는 PCIe 4.0에서 PCIe 5.0으로 진화하고 있습니다. 더블 데이터 레이트(DDR) 메모리가 DDR 4.0에서 DDR 5.0으로 진화하는 것처럼 메모리도 마찬가지입니다. 직렬 데이터 통신 속도 증가는 모든 수준에서 정밀한 고속 테스트를 요구합니다. 이러한 더 빠른 속도에서의 테스트는 최신 표준에 대한 완전한 컴플라이언스 테스트를 필요로 합니다.
PCI-SIG®, PCIe® 및 PCI Express®는 미국 내 PCI-SIG의 등록 상표 및/또는 서비스 마크입니다.
데이터 센터 연결
데이터 센터 속도는 네트워크의 폭발적인 컴퓨팅 및 성능 요구 사항을 지원하기 위해 100Gbps(초당 기가비트)에서 400Gbps로 빠르게 전환되고 있습니다. 4레벨 펄스 진폭 변조(PAM4)와 같은 다중 레벨 신호 변조 기술은 400GE를 가능하게 할 것입니다. 데이터 센터 내부(intra-DCI)와 데이터 센터 간(inter-DCI) 모두에서 확장 가능하고 안정적이며 고성능의 상호 연결이 필요합니다. 키사이트는 고속 디지털 인터커넥트에서 다음 속도 클래스에 원활하게 도달하도록 지원할 수 있습니다.
소비자 가전
5G와 IoT는 스마트폰, 태블릿, 개인용 컴퓨터(PC), 홈 엔터테인먼트 시스템과 같은 수십억 개의 새로운 디바이스가 이전보다 빠르게 네트워크에 연결될 수 있도록 지원할 것입니다. 차세대 고속 디지털 표준을 사용하여 소비자 가전제품의 인터페이스를 설계해야 합니다. 각 세대가 새로워질 때마다 새로운 테스트 과제가 발생합니다. 모바일 디바이스 인터페이스에 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)를 사용하든, 디지털 오디오 또는 비디오에 HDMI(High Definition Multimedia Interface)를 사용하든, 광범위한 소비자 가전제품에 USB(Universal Serial Bus)를 사용하든, 키사이트는 디바이스의 품질과 성능을 보장할 수 있도록 지원합니다.
추가 자료
어떤 도움을 드릴까요?