Os padrões digitais de alta velocidade estão evoluindo rapidamente para acompanhar o ritmo das tecnologias emergentes, como 5G, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA), realidade virtual (VR) e veículos autônomos.

Cada mudança de geração introduz novos desafios de teste para seus designs digitais. Você precisa testar seus projetos digitais de alta velocidade em todos os estágios de desenvolvimento do produto - desde o projeto e a simulação, a análise, a depuração e o teste de conformidade. Podemos ajudá-lo a antecipar os desafios de teste, otimizar o desempenho e acelerar o tempo de colocação no mercado de suas interfaces de computação de alta velocidade, conexões de data center e produtos eletrônicos de consumo.

Interfaces de computação de alta velocidade

Velocidades de rede mais rápidas exigem memória mais rápida e comunicações de barramento serial mais rápidas. As velocidades do barramento de expansão PCIe®(Peripheral Component Interconnect Express) estão evoluindo de PCIe 4.0 para PCIe 5.0 para suportar essas velocidades maiores. O mesmo ocorre com a memória, pois a memória DDR (Double Data Rate) evolui de DDR 4.0 para DDR 5.0. As velocidades cada vez maiores das comunicações de dados seriais exigem testes precisos de alta velocidade em todos os níveis. Os testes nessas velocidades mais rápidas exigem testes de conformidade total com os padrões mais recentes.

PCI-SIG®,PCIe® ePCIExpress® sãomarcas registradas e/ou marcas de serviço nos Estados Unidos da PCI-SIG.

Interconexão de design de sistema digital de alta velocidade
Conectividade do data center

Conectividade do data center

As velocidades do data center estão se movendo rapidamente de 100 gigabits por segundo (Gbps) para 400 Gbps para dar suporte às demandas crescentes de computação e desempenho na rede. As tecnologias de modulação de sinal multinível, como a modulação de amplitude de pulso de 4 níveis (PAM4), possibilitarão o 400GE. Você precisa de interconectividade dimensionável, confiável e de alto desempenho dentro do data center (intra-DCI) e entre os data centers (inter-DCI). Podemos ajudá-lo a alcançar sem problemas a próxima classe de velocidade em suas interconexões digitais de alta velocidade.

Eletrônicos de consumo

O 5G e a IoT permitirão que bilhões de novos dispositivos, como smartphones, tablets, computadores pessoais (PCs) e sistemas de entretenimento doméstico, se conectem à rede mais rápido do que nunca. É necessário projetar interfaces para seus eletrônicos de consumo usando os padrões digitais de alta velocidade da próxima geração. Cada nova geração apresenta novos desafios de teste. Se estiver usando a MIPI (Mobile Industry Processor Interface) para interfaces de dispositivos móveis, a HDMI (High Definition Multimedia Interface) para áudio ou vídeo digital ou a USB (Universal Serial Bus) para uma ampla gama de produtos eletrônicos de consumo, podemos ajudá-lo a garantir a qualidade e o desempenho dos seus dispositivos.

  Projeto de sistema digital de alta velocidade

Leitura adicional

Deseja ajuda ou tem dúvidas?