Wi-Fi 6E/7 対応デバイスの確認方法

ワイヤレステストセット
+ 無線テストセット

Wi-Fi 6E/7製造テストの検証

製造現場でWi-Fi 6Eおよび801.11be(Wi-Fi 7)デバイスを検証するには、設定されたバンド、チャネル、帯域幅、およびデバイス・パス全体にわたって、再現性のある高周波(RF)測定が必要です。エンジニアは、大量生産に必要な十分な帯域幅、ポート・カバレッジ、測定の整合性を維持しながら、6 GHzバンドにおける無線LANの性能をテストする必要があります。測定には、送信電力、変調品質、エラー・ベクター・マグニチュード(EVM)、スペクトラム動作、受信機レスポンス、および必要なデバイス設定全体での合否判定リミットが含まれます。

テスト・セットアップにより、テスト対象のWi-Fiデバイスをワイヤレス・テスト・セットに接続し、選択した無線パス全体で自動送信および受信測定を実行します。スケーラブルな製造セットアップは、Wi-Fi 6E/7の要件に対する測定カバレッジを維持しながら、テスト間のアイドル時間を短縮するのに役立ちます。これにより、エンジニアが再現性のあるRF結果、効率的なテスト・シーケンス、および広帯域無線デバイスのテストに十分な信号帯域幅を必要とする製造検証をサポートします。

Wi-Fi 6E/7 デバイス試験ソリューション

必要なバンド、帯域幅、チャネル、およびデバイス設定全体で高周波数の送信および受信測定を自動化することにより、製造現場でWi-Fi 6E/7デバイスを検証します。このソリューションは、キースタイトのワイヤレス・テスト・セットを使用して、広帯域信号解析、スケーラブルなRFカバレッジ、および自動測定実行によりWi-Fi 6E/7の生産テストをサポートします。エンジニアは、製造スループットの目標をサポートしながら、チャネル電力、送信スペクトラム・マスク、スプリアス発射、周波数誤差、EVM、および合否判定リミットを検証できます。これにより、Wi-Fi 6E/7および次世代の無線構成に向けた、再現性のある無線LANデバイスの検証が可能になります。

Wi-Fi 6E/7デバイス・テスト・ソリューションのブロック図を見る

Wi-Fi 6E/7 対応デバイスの確認方法

Wi-Fi 6E/7デバイス・テスト・ソリューション向け製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?