Wi-Fi 6E/7 기기를 확인하는 방법

무선 테스트 세트
+ 무선 테스트 세트

Wi-Fi 6E/7 제조 테스트 검증

제조 공정에서 Wi-Fi 6E 및 801.11be(Wi-Fi 7) 디바이스를 검증하려면 구성된 대역, 채널, 대역폭 및 디바이스 경로 전반에 걸쳐 반복 가능한 무선 주파수(RF) 측정값이 필요합니다. 엔지니어는 대량 생산을 위해 충분한 대역폭, 포트 커버리지 및 측정 일관성을 유지하면서 6 GHz 대역에서 무선랜 성능을 테스트해야 합니다. 측정 항목으로는 송신 전력, 변조 품질, 오차 벡터 크기(EVM), 스펙트럼 거동, 수신기 응답 및 필수 디바이스 구성 전반의 합격/불합격 한계값이 포함될 수 있습니다.

테스트 설정은 피시험 Wi-Fi 디바이스를 무선 테스트 세트에 연결하고 선택한 무선 경로 전반에서 자동화된 송수신 측정을 실행합니다. 확장 가능한 제조 설정을 통해 Wi-Fi 6E/7 요구 사항에 대한 측정 커버리지를 유지하면서 테스트 간 유휴 시간을 줄일 수 있습니다. 이는 엔지니어에게 반복 가능한 RF 결과, 효율적인 테스트 시퀀싱, 광대역 무선 디바이스 테스트를 위한 충분한 신호 대역폭이 필요한 생산 검증을 지원합니다.

Wi-Fi 6E/7 기기 테스트 솔루션

필요한 대역, 대역폭, 채널 및 디바이스 구성 전반에 걸쳐 무선 주파수 송수신 측정을 자동화하여 제조 공정에서 Wi-Fi 6E/7 디바이스를 검증합니다. 이 솔루션은 키사이트 무선 테스트 세트를 사용하여 광대역 신호 분석, 확장 가능한 RF 커버리지 및 자동화된 측정 실행으로 Wi-Fi 6E/7 생산 테스트를 지원합니다. 엔지니어는 제조 처리량 목표를 지원하는 동시에 채널 전력, 스펙트럼 방사 마스크, 스퍼리어스 방사, 주파수 오차, EVM 및 합격/불합격 한계값을 검증할 수 있습니다. 이를 통해 Wi-Fi 6E/7 및 차세대 무선 구성을 위한 반복 가능한 무선랜 디바이스 검증이 가능합니다.

Wi-Fi 6E/7 디바이스 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

Wi-Fi 6E/7 기기를 확인하는 방법

Wi-Fi 6E/7 디바이스 테스트 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

Wi-Fi 6E/7 디바이스 테스트 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?