So überprüfen Sie Wi-Fi 6E/7-Geräte

Drahtloses Testset
+ Wireless-Testset

Validierung des Wi-Fi 6E/7-Fertigungstests

Die Verifizierung von Wi-Fi 6E- und 802.11be-Geräten (Wi-Fi 7) in der Fertigung erfordert reproduzierbare Hochfrequenzmessungen (HF-Messungen) über die konfigurierten Frequenzbänder, Kanäle, Bandbreiten und Gerätepfade. Ingenieure müssen die Leistung des drahtlosen lokalen Netzwerks im 6-GHz-Band testen und dabei ausreichende Bandbreite, Portabdeckung und Messkonsistenz für die Serienproduktion gewährleisten. Zu den Messungen gehören Sendeleistung, Modulationsqualität, Fehlervektormagnitude (EVM), Spektralverhalten, Empfängerantwort und Grenzwerte für die erforderlichen Gerätekonfigurationen.

Der Testaufbau verbindet das zu testende WLAN-Gerät mit einem drahtlosen Testsystem und führt automatisierte Sende- und Empfangsmessungen über ausgewählte Funkstrecken durch. Ein skalierbarer Fertigungsaufbau trägt dazu bei, Leerlaufzeiten zwischen den Tests zu reduzieren und gleichzeitig die Messabdeckung gemäß den Anforderungen von Wi-Fi 6E/7 zu gewährleisten. Dies unterstützt die Produktionsvalidierung, bei der Ingenieure reproduzierbare HF-Ergebnisse, eine effiziente Testsequenzierung und ausreichende Signalbandbreite für Breitband-Funkgerätetests benötigen.

Wi-Fi 6E/7 Gerätetestlösung

Die Lösung ermöglicht die Überprüfung von Wi-Fi 6E/7-Geräten in der Fertigung durch automatisierte Messungen der Sende- und Empfangsfrequenzen über alle erforderlichen Frequenzbänder, Bandbreiten, Kanäle und Gerätekonfigurationen hinweg. Sie nutzt ein Keysight Wireless Test Set zur Unterstützung von Wi-Fi 6E/7-Produktionstests mit Breitband-Signalanalyse, skalierbarer HF-Abdeckung und automatisierter Messausführung. Ingenieure können Kanalleistung, Spektrumsemissionsmaske, Störaussendungen, Frequenzfehler, EVM und Grenzwerte für Gut/Schlecht validieren und gleichzeitig die Produktionsziele erreichen. Dies ermöglicht die wiederholbare Überprüfung von WLAN-Geräten für Wi-Fi 6E/7 und zukünftige WLAN-Konfigurationen.

Siehe Blockdiagramm der Wi-Fi 6E/7 Gerätetestlösung

So überprüfen Sie Wi-Fi 6E/7-Geräte

Entdecken Sie Produkte für unsere Wi-Fi 6E/7 Gerätetestlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?