Como verificar dispositivos Wi-Fi 6E/7

Conjunto de teste sem fio
+ Conjunto de teste sem fio

Validação do teste de fabricação do Wi-Fi 6E/7

A verificação de dispositivos Wi-Fi 6E e 802.11be (Wi-Fi 7) durante a fabricação exige medições repetíveis de radiofrequência (RF) nas bandas, canais, larguras de banda e caminhos dos dispositivos configurados. Os engenheiros precisam testar o desempenho da rede local sem fio na banda de 6 GHz, mantendo largura de banda suficiente, cobertura de portas e consistência nas medições para a produção em grande escala. As medições podem incluir potência de transmissão, qualidade de modulação, magnitude do vetor de erro (EVM), comportamento espectral, resposta do receptor e limites de aprovação/reprovação nas configurações exigidas para os dispositivos.

A configuração de teste conecta o dispositivo Wi-Fi em teste a um equipamento de teste sem fio e executa medições automatizadas de transmissão e recepção em caminhos de rádio selecionados. Uma configuração de fabricação escalável ajuda a reduzir o tempo ocioso entre os testes, ao mesmo tempo em que preserva a cobertura de medição exigida pelos requisitos do Wi-Fi 6E/7. Isso viabiliza a validação de produção, na qual os engenheiros precisam de resultados de RF repetíveis, sequenciamento eficiente de testes e largura de banda de sinal suficiente para o teste de dispositivos sem fio de banda larga.

Solução de teste para dispositivos Wi-Fi 6E/7

Verifique dispositivos Wi-Fi 6E/7 na linha de produção por meio da automação de medições de transmissão e recepção de radiofrequência nas bandas, larguras de banda, canais e configurações de dispositivo exigidas. A solução utiliza um Conjunto de Testes Sem Fio da Keysight para dar suporte aos testes de produção do Wi-Fi 6E/7 com análise de sinal de banda larga, cobertura de RF escalável e execução automatizada de medições. Os engenheiros podem validar a potência do canal, a máscara de emissão do espectro, emissões espúrias, erro de frequência, EVM e limites de aprovação/reprovação, ao mesmo tempo em que atendem às metas de rendimento da fabricação. Isso permite a verificação repetível de dispositivos de rede local sem fio para Wi-Fi 6E/7 e configurações sem fio de próxima geração.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste para dispositivos Wi-Fi 6E/7

Como verificar dispositivos Wi-Fi 6E/7

Conheça os produtos da nossa solução de teste de dispositivos Wi-Fi 6E/7

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?