基地局の設置時にRF出力を確認する方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

基地局の電力検証

基地局の設置時に無線周波数(RF)電力を検証する際には、サイトの運用を開始する前に、アクセス可能なテストポイントにおける利用可能な信号電力が、想定される設置条件と一致していることを確認する必要があります。フィールドエンジニアは、ベンチトップ型の測定器、個別のパワーセンサ、および外部電源機器を持ち運ぶことがテストのセットアップを複雑にするような場所で、こうした測定を行うことがよくあります。センサが内蔵されたハンドヘルド型のパワーメータを使用すれば、信号を測定入力に直接接続することができ、コンパクトな測定器から平均電力の読み値を得ると同時に、設置現場で必要となる接続数を減らすことができます。

測定の前に、エンジニアは想定される周波数および電力レベルがサポートされている測定範囲内にあることを確認し、テストポイントへの適切な接続を確立し、必要な校正手順を実行します。その後、アクセス可能な信号経路間、または想定される設置値と電力の読み値を比較することで、予期せぬ減衰、接続の問題、または不正確な信号レベルを特定することができます。バッテリー駆動による動作により、遠隔地やアクセスの困難な場所での測定が可能になり、実験室の電源や専用の測定用コンピュータを必要とせずに設置時の確認作業をサポートします。

基地局のRF出力検証ソリューション

基地局の設置測定は、無線周波数電力の検出、測定処理、ディスプレイ、バッテリー駆動、および内部電力基準を統合したコンパクトなハンドヘルド測定器を使用して実行できます。エンジニアは適切な基地局のテストポイントを測定入力に直接接続し、内部基準を使用してセルフキャリブレーションを行い、設置現場でローカルに平均電力の結果を確認します。この構成により、テスト場所間で輸送しなければならない機器やケーブルの量が削減されるとともに、外部の交流電源が利用できない場所での測定がサポートされます。また、電力レベルの比較や測定経路既知の損失の換算を行う際には、相対測定機能を使用することもできます。追加のデータ収集が必要な場合は、USB接続によりコンピュータ制御による操作および測定ロギングがサポートされます。結果として得られるワークフローは、測定条件を確立し、アクセス可能な無線周波数テストポイントで電力を検証し、結果を想定される設置値と比較し、基地局の設置およびフィールド検証作業中に測定を文書化するための実用的な手段を提供します。

基地局RF電力検証ソリューションのブロック図を見る

基地局のRF電力検証ソリューションのブロック図

基地局RF電力検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?