Como verificar a potência de RF durante a instalação de uma estação base

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Verificação da alimentação da estação base

A verificação da potência de radiofrequência (RF) durante a instalação de uma estação base exige a confirmação de que a potência do sinal disponível nos pontos de teste acessíveis esteja de acordo com as condições de instalação esperadas antes que o local entre em operação. Os engenheiros de campo costumam realizar essas medições em locais onde o transporte de um medidor de bancada, um sensor de potência separado e equipamentos externos de alimentação complicariam a configuração do teste. Um medidor de potência portátil com sensor integrado permite que o sinal seja conectado diretamente à entrada de medição, fornecendo leituras de potência média a partir de um instrumento compacto e, ao mesmo tempo, reduzindo o número de conexões necessárias no local da instalação.

Antes da medição, os engenheiros confirmam se a frequência e o nível de potência esperados estão dentro da faixa de medição suportada, estabelecem uma conexão adequada com o ponto de teste e realizam o procedimento de calibração necessário. As leituras de potência podem então ser comparadas entre os caminhos de sinal acessíveis ou com os valores esperados da instalação, a fim de identificar atenuações inesperadas, problemas de conexão ou níveis de sinal incorretos. O funcionamento com bateria permite medições em locais remotos ou de difícil acesso, possibilitando verificações da instalação sem a necessidade de alimentação de laboratório ou de um computador de medição separado.

Solução para verificação da potência de RF da estação base

As medições de instalação de estações base podem ser realizadas com um instrumento portátil compacto que integra detecção de potência de radiofrequência, processamento de medições, visor, funcionamento a bateria e uma referência interna de potência. Os engenheiros conectam o ponto de teste apropriado da estação base diretamente à entrada de medição, utilizam a referência interna para a autocalibração e visualizam os resultados de potência média localmente no local da instalação. Essa configuração reduz a quantidade de equipamentos e cabos que precisam ser transportados entre os locais de teste, ao mesmo tempo em que permite realizar medições em locais onde não há alimentação externa de corrente alternada disponível. A funcionalidade de medição relativa também pode ser utilizada ao comparar níveis de potência ou ao contabilizar perdas conhecidas no caminho de medição. Quando for necessária a coleta de dados adicionais, a conectividade USB permite a operação controlada por computador e o registro das medições. O fluxo de trabalho resultante oferece uma maneira prática de estabelecer as condições de medição, verificar a potência em pontos de teste de radiofrequência acessíveis, comparar os resultados com os valores esperados para a instalação e documentar as medições durante a instalação da estação base e as atividades de verificação em campo.

Veja o diagrama de blocos da solução de verificação de potência de RF da estação base

Diagrama de blocos da solução de verificação de potência de RF da estação base

Conheça os produtos da nossa solução de verificação de potência de RF para estações base

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?