So überprüfen Sie die HF-Leistung während der Installation der Basisstation

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

Überprüfung der Stromversorgung der Basisstation

Die Überprüfung der Funkleistung (HF-Leistung) bei der Installation einer Basisstation erfordert die Bestätigung, dass die verfügbare Signalstärke an zugänglichen Messpunkten den erwarteten Installationsbedingungen entspricht, bevor die Basisstation in Betrieb genommen wird. Techniker vor Ort führen diese Messungen häufig an Orten durch, an denen der Einsatz eines Tischmessgeräts, eines separaten Leistungssensors und externer Stromversorgungsgeräte den Testaufbau verkomplizieren würde. Ein tragbares Leistungsmessgerät mit integriertem Sensor ermöglicht den direkten Anschluss des Signals an den Messeingang und liefert so durchschnittliche Leistungsmesswerte mit einem kompakten Gerät, wodurch die Anzahl der erforderlichen Verbindungen am Installationsort reduziert wird.

Vor der Messung prüfen die Techniker, ob die erwartete Frequenz und der Leistungspegel im unterstützten Messbereich liegen, stellen eine geeignete Verbindung zum Messpunkt her und führen die erforderliche Kalibrierung durch. Anschließend können die Leistungsmesswerte entlang zugänglicher Signalwege oder mit den erwarteten Installationswerten verglichen werden, um unerwartete Dämpfungen, Verbindungsprobleme oder fehlerhafte Signalpegel zu erkennen. Der Batteriebetrieb ermöglicht Messungen an abgelegenen oder schwer zugänglichen Orten und unterstützt Installationsprüfungen ohne Laborstromversorgung oder separaten Messcomputer.

Lösung zur Überprüfung der HF-Leistung von Basisstationen

Messungen für die Installation von Basisstationen lassen sich mit einem kompakten Handgerät durchführen, das Hochfrequenz-Leistungsmessung, Messdatenverarbeitung, Anzeige, Akkubetrieb und eine interne Leistungsreferenz integriert. Techniker schließen den entsprechenden Testpunkt der Basisstation direkt an den Messeingang an, nutzen die interne Referenz zur Selbstkalibrierung und können die durchschnittlichen Leistungswerte direkt am Installationsort ablesen. Diese Konfiguration reduziert den Transportaufwand für Geräte und Kabel zwischen den Testorten und ermöglicht Messungen auch dort, wo keine externe Wechselstromversorgung verfügbar ist. Die relative Messfunktion kann zudem zum Vergleich von Leistungspegeln oder zur Berücksichtigung bekannter Verluste im Messpfad genutzt werden. Bei Bedarf an zusätzlicher Datenerfassung unterstützt die USB-Verbindung den computergesteuerten Betrieb und die Protokollierung der Messwerte. Der resultierende Workflow bietet eine praktische Möglichkeit, die Messbedingungen festzulegen, die Leistung an zugänglichen Hochfrequenz-Testpunkten zu überprüfen, die Ergebnisse mit den erwarteten Installationswerten zu vergleichen und die Messungen während der Installation und der Überprüfung der Basisstation im Feld zu dokumentieren.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung der HF-Leistung der Basisstation

Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung der HF-Leistung einer Basisstation

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Überprüfung der HF-Leistung von Basisstationen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?