さまざまな信号レベルにおける平均RF出力を確認する方法

アベレージ・パワー・センサ
+ 平均パワー・センサ

信号レベル全体の平均電力の検証

高周波(RF)デバイスは、動作条件、ゲイン設定、またはテストパラメータの変化に伴い、複数の出力レベルで動作することがよくあります。エンジニアは、テストシーケンス全体で一貫した測定手法を維持しながら、各条件における平均電力を検証する必要があります。特にデバイスの幅広い動作状態にわたって結果を比較する場合、信号レベルの違いによって測定の安定性やセンサのリニアリティが重要になります。平均電力測定用に設計されたセンサを使用すると、個々の信号ピークの時間領域解析を必要とせずに、これらの変化をエンジニアが評価できるようになります。

測定セットアップには、互換性のあるパワーメータおよびRFソースまたは被測定デバイスに接続された平均電力センサが含まれます。エンジニアは測定周波数を設定し、必要に応じてゼロイングと校正を実行し、定義された各動作条件で平均電力を取得します。その後、測定結果を期待される出力レベル、設計ターゲット、またはテスト限界と比較して、デバイスが動作状態間を移行する際に電力がどのように変化するかを評価できます。シーケンス全体で同じセンサと測定構成を使用することにより、コンポーネントのキャラクタライゼーション、機能検証、および製品テストにおける平均RF電力の比較に一貫した基準が提供されます。

平均RF電力の検証ソリューション

平均電力の検証は、被測定デバイスを定義された出力条件で動作させながら実行する一連の測定として構築できます。エンジニアは測定周波数に合わせてパワーメータを設定し、所望のリファレンスプレーンに平均電力センサを接続します。次に、測定システムが各条件での平均電力を記録しながら、デバイス出力を必要な動作レベルにステップさせます。センサの2パスダイオードペアアーキテクチャは指定された測定範囲全体にわたる平均電力測定をサポートし、保存された校正、リニアリティ、および温度補償データは測定システムで使用される補正情報を提供します。エンジニアは動作状態間で結果を比較し、期待される電力レベルからの予期せぬ逸脱を特定し、デバイス出力が定義された制限内に収まっているかどうかを判断できます。このワークフローにより、ピークエンベロープや詳細な時間領域解析を必要とせずに、動作条件の変化に伴う平均RF出力を評価するための一貫した手法が提供され、コンポーネントの開発、機能検証、および反復的な生産測定がサポートされます。

平均RF電力検証ソリューションのブロック図を見る

平均RF電力検証ソリューションのブロック図

平均RF電力検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?