Wie man die durchschnittliche HF-Leistung über verschiedene Signalpegel hinweg überprüft

Durchschnittsleistungssensoren
+ Durchschnittsleistungssensoren

Überprüfen Sie die durchschnittliche Leistung über alle Signalpegel hinweg.

Hochfrequenzgeräte (HF-Geräte) arbeiten häufig mit unterschiedlichen Ausgangspegeln, je nach Betriebsbedingungen, Verstärkungseinstellungen oder Testparametern. Ingenieure müssen die mittlere Leistung unter jedem Zustand überprüfen und dabei eine konsistente Messmethode über die gesamte Testreihe hinweg gewährleisten. Unterschiede im Signalpegel können die Messstabilität und die Linearität des Sensors wichtig machen, insbesondere beim Vergleich von Ergebnissen über einen breiten Bereich von Betriebszuständen des Geräts. Ein Sensor, der für die Messung der mittleren Leistung ausgelegt ist, ermöglicht es Ingenieuren, diese Änderungen zu charakterisieren, ohne eine Zeitbereichsanalyse einzelner Signalspitzen durchführen zu müssen.

Der Messaufbau umfasst einen Mittelwertleistungssensor, der mit einem kompatiblen Leistungsmesser und der zu prüfenden HF-Quelle bzw. dem Prüfling verbunden ist. Die Ingenieure legen die Messfrequenz fest, führen gegebenenfalls eine Nullpunktkalibrierung und Kalibrierung durch und erfassen die Mittelwertleistung in jedem definierten Betriebszustand. Die Messwerte können anschließend mit erwarteten Ausgangspegeln, Designvorgaben oder Testgrenzen verglichen werden, um zu bewerten, wie sich die Leistung beim Wechsel des Prüflings zwischen verschiedenen Betriebszuständen verändert. Die Verwendung desselben Sensors und derselben Messkonfiguration über die gesamte Messreihe hinweg bietet eine konsistente Grundlage für den Vergleich der mittleren HF-Leistung während der Bauteilcharakterisierung, der Funktionsprüfung und der Produktionstests.

Lösung zur Überprüfung der durchschnittlichen HF-Leistung

Die Überprüfung der mittleren Leistung kann als Messsequenz durchgeführt werden, während das Prüfobjekt unter definierten Ausgangsbedingungen betrieben wird. Ingenieure konfigurieren das Leistungsmessgerät für die Messfrequenz und schließen den Sensor für die mittlere Leistung an die gewünschte Referenzebene an. Anschließend wird die Geräteausgangsleistung schrittweise durch die erforderlichen Betriebspegel erhöht, während das Messsystem die mittlere Leistung in jedem Zustand aufzeichnet. Die Zwei-Pfad-Diodenpaar-Architektur des Sensors ermöglicht Messungen der mittleren Leistung über den gesamten spezifizierten Messbereich. Gespeicherte Kalibrierungs-, Linearitäts- und Temperaturkompensationsdaten liefern Korrekturinformationen für das Messsystem. Ingenieure können die Ergebnisse verschiedener Betriebszustände vergleichen, unerwartete Abweichungen von den erwarteten Leistungspegeln erkennen und feststellen, ob die Geräteausgangsleistung innerhalb der definierten Grenzen bleibt. Dieser Workflow bietet eine konsistente Methode zur Bewertung der mittleren HF-Ausgangsleistung bei sich ändernden Betriebsbedingungen, ohne dass eine Spitzenwert- oder detaillierte Zeitbereichsanalyse erforderlich ist. Er unterstützt die Bauteilentwicklung, die Funktionsprüfung und wiederholte Produktionsmessungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung der durchschnittlichen HF-Leistung

Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung der durchschnittlichen HF-Leistung

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Überprüfung der durchschnittlichen HF-Leistung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?