Como verificar a potência média de RF em diferentes níveis de sinal

Sensores de potência média
+ Sensores de potência média

Verificar a potência média em todos os níveis de sinal

Os dispositivos de radiofrequência (RF) costumam operar em vários níveis de saída à medida que as condições operacionais, as configurações de ganho ou os parâmetros de teste mudam. Os engenheiros precisam verificar a potência média em cada condição, mantendo um método de medição consistente ao longo da sequência de testes. As diferenças no nível do sinal tornam a estabilidade da medição e a linearidade do sensor fatores importantes, especialmente ao comparar resultados em uma ampla gama de estados operacionais do dispositivo. Um sensor projetado para medições de potência média permite que os engenheiros caracterizem essas mudanças sem a necessidade de análise no domínio do tempo dos picos individuais do sinal.

A configuração de medição inclui um sensor de potência média conectado a um medidor de potência compatível e à fonte de RF ou ao dispositivo em teste. Os engenheiros definem a frequência de medição, realizam a zeragem e a calibração conforme necessário e obtêm a potência média em cada condição operacional definida. As medições podem então ser comparadas com os níveis de saída esperados, metas de projeto ou limites de teste para avaliar como a potência varia à medida que o dispositivo alterna entre os estados operacionais. O uso do mesmo sensor e da mesma configuração de medição ao longo da sequência fornece uma base consistente para comparar a potência média de RF durante a caracterização de componentes, a verificação funcional e os testes de produção.

Solução para verificação da potência média de RF

A verificação da potência média pode ser estruturada como uma sequência de medições realizadas enquanto o dispositivo em teste é operado em condições de saída definidas. Os engenheiros configuram o medidor de potência para a frequência de medição e conectam o sensor de potência média no plano de referência desejado. A saída do dispositivo é então ajustada aos níveis operacionais exigidos, enquanto o sistema de medição registra a potência média em cada condição. A arquitetura do sensor, com par de diodos de dois caminhos, permite medições de potência média em toda a faixa de medição especificada, enquanto os dados armazenados de calibração, linearidade e compensação de temperatura fornecem informações de correção utilizadas pelo sistema de medição. Os engenheiros podem comparar resultados entre estados operacionais, identificar desvios inesperados em relação aos níveis de potência esperados e determinar se a saída do dispositivo permanece dentro dos limites definidos. Esse fluxo de trabalho oferece um método consistente para avaliar a potência média de RF à medida que as condições operacionais mudam, sem a necessidade de análise de envelope de pico ou análise detalhada no domínio do tempo, apoiando o desenvolvimento de componentes, a verificação funcional e medições repetitivas de produção.

Veja o diagrama de blocos da solução para verificação da potência média de RF

Diagrama de blocos da solução para verificação da potência média de RF

Conheça os produtos da nossa solução de verificação de potência média de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?