モジュラーDC 容量 電源
+ モジュラーDC電源

ラミネート型(パウチ型)電池のテストおよびモデリング

ラミネート型電池のテストでは、端子部で直接電池を測定しながら、電流の供給(ソース)と吸収(シンク)が可能な制御された2象限の電気的接続が必要です。4線式接続を使用して配線の電圧降下を補償し、定義された電流プロファイルを印加する前に開回路電圧を記録します。電池容量の検証は、電圧、電流、経過時間、および取り出された電荷量を継続的に測定しながら、指定されたカットオフ電圧に向かってセルを放電することによって実行されます。内部抵抗の測定には、制御された休止間隔で区切られた短いパルス電流を印加し、端子電圧と電流の対応する変化から抵抗を算出しします。これらの測定により、定義された負荷および環境条件下において、再現性のあるラミネート型電池のテストに必要な電気的応答が確立されます。

電池モデリングでは、セルの放電中に開回路電圧と直列内部抵抗を定期的にキャプチャすることにより、これらの測定を充電状態(SoC)全体に拡張します。意図したアプリケーションの負荷挙動を表すように電流パルス幅と休止時間を調整し、定電流またはインポートされたダイナミック負荷プロファイルを使用して電池放電テストを実行します。設定された開回路電圧、負荷電圧、または消費容量のしきい値に達するまでログ記録を続けます。完成した電池モデルは、各測定ポイントでの電圧および抵抗を充電状態に関連付けます。エンジニアは、電池容量の検証結果の確認、抽出された容量と期待値の比較、抵抗変動の分析、測定データののエクスポート、または生成されたモデルの電池エミュレーションへの再利用を行うことができます。ラミネート型電池のテストで制御された熱条件が必要な場合は、温度測定を統合することも可能です。

パウチ型電池の試験ソリューション

リモートセンスリード線でラミネート型電池を接続し、制御された電流プロファイルを印加し、選択されたカットオフ条件に達するまで電圧、電流、および取り出された電荷量を記録することでテストを実行します。モジュラーDC電源は、ラミネート型電池のテストに使用されるプログラマブルな2象限電力供給機能を提供し、Advanced Battery Test and Emulationソフトウェアは、プロフィリング、充電、放電、サイクル、可視化、ログ記録、および分析のための制御を提供します。電池容量の検証には定電流またはダイナミック負荷プロファイルを使用でき、内部抵抗の測定には制御された休止期間を伴う短いパルス電流を使用します。電池モデリングでは、放電全体にわたる開回路電圧および抵抗対充電状態を記録します。電池放電テストは、開回路電圧、負荷電圧、または消費容量で終了させることができます。測定データは、実行中の監視、分析用のエクスポート、または後続のエミュレーション用の電池モデルとしての保持が可能です。テストセットアップで必要な場合、温度モニタリングを統合することができます。

ラミネート型電池テストソリューションのブロック図

パウチ型電池の試験方法 - ブロック図

ラミネート型電池テストソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?