Como testar baterias de célula tipo bolsa

Fontes de alimentação CC modulares
+ Fontes de alimentação CC modulares

Testes e modelagem de baterias de célula tipo bolsa

O teste de baterias de célula tipo bolsa requer uma conexão elétrica controlada de dois quadrantes, capaz de fornecer e absorver corrente enquanto mede a bateria diretamente em seus terminais. Utilize uma conexão de quatro fios para compensar a queda de tensão na fiação e, em seguida, registre a tensão em circuito aberto antes de aplicar um perfil de corrente definido. A validação da capacidade da bateria é realizada descarregando a célula até uma tensão de corte especificada, enquanto se medem continuamente a tensão, a corrente, o tempo decorrido e a carga extraída. Para a medição da resistência interna, aplique pulsos curtos de corrente separados por intervalos de repouso controlados e calcule a resistência a partir da variação correspondente na tensão e na corrente nos terminais. Essas medições estabelecem a resposta elétrica necessária para testes repetíveis de baterias de célula tipo bolsa sob condições definidas de carga e ambientais.

A modelagem da bateria estende essas medições ao longo do estado de carga (SoC), capturando periodicamente a tensão em circuito aberto e a resistência interna em série enquanto a célula é descarregada. Ajuste a largura do pulso de corrente e o tempo de repouso para representar o comportamento da carga da aplicação pretendida e, em seguida, realize testes de descarga da bateria com uma corrente constante ou um perfil de carga dinâmico importado. Continue o registro até que a tensão em circuito aberto, a tensão de carga ou o limite de capacidade consumida configurados sejam atingidos. O modelo de bateria concluído associa a tensão e a resistência ao estado de carga em cada ponto de medição. Os engenheiros podem revisar os resultados da validação da capacidade da bateria, comparar a capacidade extraída com o valor esperado, analisar a variação da resistência, exportar dados de medição ou reutilizar o modelo resultante para emulação da bateria. A medição de temperatura também pode ser integrada quando os testes de baterias de célula tipo bolsa exigirem condições térmicas controladas.

Solução para testes de baterias de célula tipo bolsa

Realize o teste conectando a célula tipo bolsa com fios de detecção remota, aplicando um perfil de corrente controlado e registrando a tensão, a corrente e a carga extraída até que a condição de corte selecionada seja atingida. A fonte de alimentação CC modular oferece a capacidade programável de potência de dois quadrantes utilizada para testes de baterias de células tipo bolsa, enquanto o software Advanced Battery Test and Emulation fornece controle para criação de perfis, carregamento, descarregamento, ciclos, visualização, registro e análise. A validação da capacidade da bateria pode utilizar perfis de corrente constante ou de carga dinâmica, e a medição da resistência interna utiliza pulsos curtos de corrente com períodos de repouso controlados. A modelagem da bateria registra a tensão em circuito aberto e a resistência em função do estado de carga ao longo da descarga. O teste de descarga da bateria pode ser encerrado com base na tensão em circuito aberto, na tensão de carga ou na capacidade consumida. Os dados de medição podem ser monitorados durante a execução, exportados para análise ou retidos como um modelo de bateria para emulação posterior. O monitoramento de temperatura pode ser integrado quando exigido pela configuração do teste.

Diagrama de blocos da solução de teste para baterias do tipo “pouch”

Como testar baterias de célula tipo bolsa – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução para testes de baterias tipo “pouch”

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?