Wie man Pouch-Zellen-Batterien testet

Modulare Gleichstromnetzteile
+ Modulare Gleichstromnetzteile

Prüfung und Modellierung von Pouch-Zellen-Batterien

Für die Prüfung von Pouch-Zellen-Batterien ist eine kontrollierte Zwei-Quadranten-Stromverbindung erforderlich, die Strom liefern und aufnehmen kann, während die Batterie direkt an ihren Anschlüssen gemessen wird. Verwenden Sie eine Vierleiter-Verbindung, um den Spannungsabfall in den Leitungen auszugleichen, und erfassen Sie die Leerlaufspannung, bevor Sie ein definiertes Stromprofil anlegen. Die Validierung der Batteriekapazität erfolgt durch Entladen der Zelle bis zu einer festgelegten Abschaltspannung, während Spannung, Stromstärke, verstrichene Zeit und die entnommene Ladung kontinuierlich gemessen werden. Zur Messung des Innenwiderstands werden kurze Stromimpulse mit definierten Ruheintervallen angelegt und der Widerstand aus der entsprechenden Änderung der Klemmenspannung und der Stromstärke berechnet. Diese Messungen ermitteln das elektrische Verhalten, das für reproduzierbare Prüfungen von Pouch-Zellen-Batterien unter definierten Last- und Umgebungsbedingungen erforderlich ist.

Die Batteriemodellierung erweitert diese Messungen über den gesamten Ladezustand (SoC) hinweg, indem sie während der Entladung der Zelle periodisch Leerlaufspannung und Serienwiderstand erfasst. Stromimpulsbreite und Ruhezeit werden so angepasst, dass sie das Lastverhalten der vorgesehenen Anwendung abbilden. Anschließend wird ein Batterieentladetest mit konstantem Strom oder einem importierten dynamischen Lastprofil durchgeführt. Die Aufzeichnung wird fortgesetzt, bis die konfigurierte Leerlaufspannung, die Lastspannung oder der Schwellenwert der verbrauchten Kapazität erreicht ist. Das fertige Batteriemodell ordnet Spannung und Widerstand dem Ladezustand an jedem Messpunkt zu. Ingenieure können die Ergebnisse der Batteriekapazitätsvalidierung überprüfen, die ermittelte Kapazität mit dem Sollwert vergleichen, Widerstandsabweichungen analysieren, Messdaten exportieren oder das resultierende Modell für die Batteriesimulation wiederverwenden. Die Temperaturmessung kann ebenfalls integriert werden, wenn für die Prüfung von Pouch-Zellen kontrollierte thermische Bedingungen erforderlich sind.

Testlösung für Pouchzellenbatterien

Führen Sie den Test durch, indem Sie die Pouch-Zelle mit den Messleitungen verbinden, ein kontrolliertes Stromprofil anlegen und Spannung, Stromstärke und entnommene Ladung bis zum Erreichen der gewählten Abschaltbedingung protokollieren. Das modulare Gleichstromnetzteil bietet die programmierbare Zwei-Quadranten-Leistungsfunktion, die für die Prüfung von Pouch-Zellenbatterien verwendet wird. Advanced Die Batterietest- und Simulationssoftware ermöglicht die Steuerung von Profilierung, Laden, Entladen, Zyklen, Visualisierung, Protokollierung und Analyse. Die Validierung der Batteriekapazität kann mit Konstantstrom- oder dynamischen Lastprofilen erfolgen, die Messung des Innenwiderstands mit kurzen Stromimpulsen und kontrollierten Ruhephasen. Die Batteriemodellierung erfasst Leerlaufspannung und -widerstand in Abhängigkeit vom Ladezustand während der Entladung. Batterieentladetests können bei Erreichen der Leerlaufspannung, der Lastspannung oder der verbrauchten Kapazität beendet werden. Messdaten können während des Tests überwacht, zur Analyse exportiert oder als Batteriemodell für die spätere Simulation gespeichert werden. Die Temperaturüberwachung kann bei Bedarf in den Testaufbau integriert werden.

Blockdiagramm der Testlösung für Pouchzellenbatterien

Anleitung zum Testen von Pouch-Zellen-Batterien – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte in unserer Testlösung für Pouch-Zellen-Batterien

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?