高性能ベンチトップ型ソース・メジャメント・ユニット
+ Expert ベンチトップ ソースメジャーユニット

コインセルバッテリーのテストとモデリング

コインセルバッテリーのテストには、制御された電気的接続、正確な電圧および電流測定、そして電流の供給(ソース)と吸収(シンク)の両方が可能なプログラマブルなソース/ロードが必要です。4端子接続により、バッテリー端子での電圧を測定し、リード抵抗による誤差を軽減します。まずは開回路電圧から開始し、定義された負荷または動的電流プロファイルを印加しながら、端子電圧と電流を記録します。バッテリー容量の検証は、セルを指定されたカットオフ電圧まで放電し、供給された電荷を積分して行います。内部抵抗の測定には短い電流パルスとその後の休止期間を使用し、負荷電圧と電流の対応する変化から抵抗を計算します。これらの測定により、規定された動作条件でのセルを特性評価するために必要な電気的データが得られます。

バッテリーモデリングでは、セルの放電に伴い開回路電圧と直列内部抵抗を定期的に測定することで、テストを充電状態(SoC)全体に拡張します。パルス幅と休止時間は、想定されるデバイスの挙動に一致するように設定され、モデルに代表的な電流需要下でのセルの応答が反映されるようにします。バッテリー放電テストでは、定電流またはインポートした動的負荷プロファイルを使用でき、テストの実行中は電圧、電流、抽出された容量、および温度がログに記録されます。テストは、開回路電圧、負荷電圧、消費容量などの選択されたカットオフ条件に達すると停止します。得られたバッテリーモデルは分析のためにエクスポートすることも、バッテリーのエミュレーションに再利用することもでき、測定された容量はセル仕様やリファレンスサンプルと比較することができます。

コイン型電池の試験ソリューション

リモートセンスリード線を使用してコインセルを接続し、端子電圧と電流を測定しながら制御された放電プロファイルを印加してテストを実行します。Expert Benchtop Source Measure Unitは、コインセルバッテリーテスト向けの2象限ソース/メジャー・プラットフォームを提供し、正確な電気測定とともに制御されたソースおよびシンクを可能にします。このセットアップにより、開回路電圧、負荷電圧、電流、抽出された容量、および内部抵抗測定に使用されるショートパルス応答をキャプチャできます。バッテリーモデリングは、放電中の定義された充電状態(SoC)間隔で開回路電圧と抵抗の測定を繰り返すことによって作成されます。バッテリー容量の検証では、供給された電荷を蓄積しながら、セルを選択されたカットオフ条件まで放電します。バッテリー放電テストでは、定常または動的電流プロファイルを使用でき、データロギングにより、電圧、電流、容量、およびモデルパラメータの事後分析がサポートされます。同じワークフローにより、その後のバッテリーエミュレーション用のモデルを作成することもできます。

コインセルバッテリーテストソリューションのブロック図

コイン型電池の試験方法 - ブロック図

当社のコインセルバッテリーテストソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?