Como testar pilhas tipo moeda

Unidade de medição de corrente e tensão de bancada profissional
+ Unidade de medição de corrente e tensão de bancada profissional

Teste e modelagem de baterias tipo moeda

O teste de baterias tipo moeda requer uma conexão elétrica controlada, medição precisa de tensão e corrente e uma fonte/carga programável capaz de tanto fornecer quanto absorver corrente. Uma conexão de quatro fios mede a tensão nos terminais da bateria e reduz o erro decorrente da resistência dos fios. Comece com a tensão em circuito aberto e, em seguida, aplique uma carga definida ou um perfil de corrente dinâmico enquanto registra a tensão e a corrente nos terminais. A validação da capacidade da bateria é realizada descarregando a célula até uma tensão de corte especificada e integrando a carga fornecida. A medição da resistência interna utiliza pulsos curtos de corrente seguidos de períodos de repouso, sendo a resistência calculada a partir da variação correspondente na tensão e na corrente de carga. Essas medições fornecem os dados elétricos necessários para caracterizar a célula em condições operacionais definidas.

A modelagem da bateria amplia o teste ao longo do estado de carga, medindo periodicamente a tensão em circuito aberto e a resistência interna em série à medida que a célula é descarregada. A largura do pulso e o tempo de repouso são definidos para corresponder ao comportamento do dispositivo pretendido, de modo que o modelo reflita a resposta da célula sob uma demanda de corrente representativa. Os testes de descarga da bateria podem utilizar corrente constante ou um perfil de carga dinâmico importado, com tensão, corrente, capacidade extraída e temperatura registradas ao longo de todo o teste. O teste é interrompido quando a condição de corte selecionada é atingida, como tensão em circuito aberto, tensão de carga ou capacidade consumida. O modelo de bateria resultante pode ser exportado para análise ou reutilizado para emulação de bateria, enquanto a capacidade medida pode ser comparada com as especificações da célula ou com uma amostra de referência.

Solução para teste de baterias tipo pilha de botão

Realize o teste conectando a bateria tipo moeda com fios de detecção remota e aplicando um perfil de descarga controlado enquanto mede a tensão nos terminais e a corrente. A Unidade de Medição e Fonte de Bancada Expert oferece uma plataforma de fonte/medição de dois quadrantes para testes de baterias tipo moeda, permitindo a geração e o consumo controlados de corrente, juntamente com medições elétricas precisas. A configuração permite capturar a tensão em circuito aberto, a tensão de carga, a corrente, a capacidade extraída e a resposta a pulso curto utilizada para a medição da resistência interna. A modelagem da bateria é criada pela repetição de medições de tensão em circuito aberto e resistência em intervalos definidos de estado de carga durante a descarga. Para a validação da capacidade da bateria, a célula é descarregada até uma condição de corte selecionada, enquanto a carga fornecida é acumulada. Os testes de descarga da bateria podem utilizar perfis de corrente constantes ou dinâmicos, e o registro de dados permite a análise posterior da tensão, corrente, capacidade e parâmetros do modelo. O mesmo fluxo de trabalho também pode criar um modelo para a emulação subsequente da bateria.

Diagrama de blocos da solução para teste de baterias tipo moeda

Como testar pilhas tipo moeda – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução para teste de baterias tipo botão

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?